Con el lanzamiento de su nuevo modelo I 736 de la serie de autocaravanas Ixeo, Bürstner ha creado un nuevo producto de referencia. Destacan especialmente sus luces traseras, de diseño exclusivo.
Con el lanzamiento de su nuevo modelo I 736 de la serie de autocaravanas Ixeo, Bürstner ha creado un nuevo producto de referencia. Destacan especialmente sus luces traseras, de diseño exclusivo.
Sitio web
www.buerstner.com
La innovadora serie de autocaravanas Ixeo I destaca por un diseño estructural moderno, soluciones ergonómicas y detalles inteligentes. Las luces traseras caracterizan de manera significativa el aspecto de una autocaravana, por lo que se consideran un elemento de diseño muy importante.
Las nuevas lámparas, que combinan luces LED y tecnología de filamentos clásica, se han desarrollado en exclusiva para Bürstner. Para poder realizar tareas de recambio o mantenimiento, era necesario poder retirarlas y volver a montarlas de forma fácil. Además, los criterios de diseño individuales también requerían implementar una estrategia de fijación invisible.
Sector
Caravanas y autocaravanas
Sede central
Kehl / Alemania
Fundación
1958
SNAPLOC® es un sistema de fijación compuesto por dos elementos: un pin y un receptor.
El pin forma o corta una rosca en la pared trasera de la autocaravana. El receptor se fija simplemente insertándolo en la luz trasera. Dentro del receptor se forma una cavidad esférica donde se acopla el pin de la otra pieza.
El desmontaje sencillo de los dispositivos SNAPLOC® permite reemplazar las luces con gran rapidez y facilidad.
Cuando está instalado, el elemento de fijación SNAPLOC® permite compensar las tolerancias para lograr una alineación precisa, queda oculto a la vista en el grupo de luces traseras y también absorbe cualquier ruido o vibración que pueda producirse durante la conducción.
En cada modelo Ixeo I 736 se emplean 8 sistemas SNAPLOC® con un diámetro de 10 mm.
El sistema SNAPLOC® ha impresionado a Bürstner, que recientemente también lo ha incorporado al sistema de iluminación de techo del interior de la Ixeo I.
Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.
¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.
Título | Idioma | Versión | Archivo | Descargar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Historia de éxito El mundo a su alcance con Bürstner y Böllhoff
|
inglés | 0326/17.02 | 289 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
inglés | 12/2020 | 989 kb / PDF |
Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.