Casos de Éxito

EUROPIPE

Nuestros filetes insertos HELICOIL® más grandes fabricados hasta la fecha convencieron a EUROPIPE desde el punto de vista técnico; tmabién les convenció su rentabilidad - por la reducción de costes que supone la mayor durabilidad de los equipos.

 

Vida útil más larga

Costes que pueden evitarse: el desgaste rápido de las roscas.

La fabricación de tubos de grandes dimensiones genera una carga importante en la rosca de la barra de tracción de los expansores. Con los que eran hasta ahora los filetes insertos HELICOIL® más grandes pudimos alargar considerablemente la vida útil de los equipos.

Situación inicial

 

Gran desgaste

En el último paso de de la fabricación de tubos de grandes dimensiones se utiliza el llamado expansor de tubos de dos cabezales.
Los tubos soldados se expanden en frío de forma gradual con ayuda de los expansores para alcanzar la precisión y los datos geométricos que se necesitan. En función del diámetro y del espesor de las paredes y del material de los tubos, el grado de expansión cambia según las circunstancias y varía entre un 0,8 % y un 1,5 %. La exigencia permanente de carga de hasta 1.500 t provocó un desgaste en la rosca de la barra de tracción de los expansores, por lo que los costes surgidos como consecuencia exigían una mejora a largo plazo.

Perfil del cliente

Sector industrial
Petróleo, gas, química

Sede central
Mülheim del Ruhr, Alemania

Fundación
1991

Solución

 

Filete inserto HELICOIL®

Las cargas pesadas exigen respuestas contundentes. Junto con EUROPIPE hemos elaborado una solución perfecta y precisa: un filete inserto HELICOIL® se rosca en la tuerca de la barra de tracción y provoca una mejor distribución de la fuerza de precarga durante la expansión mecánica. El aumento de la resistencia a la fatiga de la rosca garantiza una vida útil de los expansores considerablemente más larga.

  • Resistencia sin HELICOIL®: de 600 a 950 t
  • Resistencia con HELICOIL®: de 750 a 1200 t

Fabricamos para EUROPIPE los que hasta ahora eran los filetes insertos HELICOIL® más grandes en las siguientes dimensiones:
204 mm × 16 mm × 282 mm, 260 mm × 20 mm × 330 mm y 320 mm × 25 mm × 420 mm.

Resultado

 

Mayor vida útil de los equipos

En estrecha colaboración con nuestros clientes, diseñamos soluciones personalizadas para retos específicos: aquí también lo conseguimos.
Con los filetes insertos HELICOIL® logramos una rosca de máxima precisión resistente al desgaste. Además, la mayor resistencia de la rosca nos permitió prolongar claramente la vida útil de las barras de tracción de los expansores.

Ventajas para el cliente

  • Distribución uniforme de cargas y tensiones
  • Refuerzo de roscas
  • Aumento de la calidad

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Success Story
EUROPIPE abre una nueva dimensión con HELICOIL®.
inglés 0316/15.02 353 kB / PDF
inglés 0316/15.02 353 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filetes insertos para obtener roscas de alta resistencia
español 0100/16.14 5426 kB / PDF
español 0100/16.14 5426 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.