Noticias – 21.02.2022

Caso de Éxito RECARO

ONSERT® Smart para la organización del cableado

 

ONSERT® vuela en business

En los asientos de clase business de la compañía alemana RECARO Aircraft Seating se esconden una gran cantidad de conexiones eléctricas.

Estos suministran electricidad, por ejemplo, a los dispositivos de entretenimiento a bordo, la iluminación y otros paneles de control del pasajero. Con el objetivo de reducir el peso de la estructura del asiento y hacer más eficientes los procesos, RECARO Aircraft Seating ha desarrollado junto con Böllhoff, especialista en tecnologías de fijacion, y DELO Industrial Adhesives, una solución innovadora basada en la tecnología de unión con adhesivos de elementos de fijación ONSERT®.

 

Esta tecnología permite que el elemento básico ONSERT® de plástico transparente quede unido a la pieza del cliente mediante un adhesivo de curado por luz. Una vez se ha fijado el elemento base se pueden añadir diversos ONSERT® Smart para organizar el cableado. De este modo los cables no entran en contacto con el tapizado de los asientos durante el vuelo, evitando así que se provoquen cargas estáticas o se dañen los cables y garantizando un suministro de energía seguro.

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Caso de Éxito
ONSERT® vuela en business
inglés 02/2022 408 kB / PDF
inglés 02/2022 408 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.