Cierres rápidos

FAST TURN

Su simplicidad las convierte en la solución ideal para aplicaciones que requieren la retirada y la recolocación de paneles y protecciones, o un montaje y desmontaje rápidos.

 

Montaje y desmontaje rápidos.

FAST TURN – Menos de medio giro es suficiente para soltar y volver a colocar el elemento de fijación. Estas fijaciones rápidas no requieren mantenimiento y son resistentes a las vibraciones.

Es un sistema sencillo que ofrece gran resistencia. Se compone de un perno de acero endurecido, una arandela de sujeción de plástico y un receptor de acero elástico que solo necesita engancharse en el panel opuesto para completar la colocación en apenas unos segundos. El elemento de fijación, que presenta una excelente resistencia a las vibraciones, queda colocado rápidamente con medio giro. Si la unión se desmonta, la arandela mantiene fijado el perno al panel liberado para evitar que se pierda, algo esencial cuando se requiere acceder regularmente a la aplicación.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

 

Ventajas del producto

  • Rentabilidad
  • Fácil colocación
  • Manejo sencillo
  • Bloqueo de seguridad
  • Fuerza de apriete uniforme
  • El perno puede quedar prisionero en el panel
  • Compensación de la tolerancia del panel

Disponibles en 4 diámetros diferentes con diversas longitudes de perno para acomodarse a múltiples espesores de panel.
El acabado estándar para pernos es el zincado y el tratamiento de superficie de los receptores es un laminado de plata-zinc.
Cada vez más fabricantes eligen estos productos para ofrecer valor añadido a sus clientes. Ejemplos de aplicaciones: cuadros eléctricos, unidades de aire acondicionado, compresores, paneles de inspección, cubiertas de retención de motores, protecciones para el ruido en diversos vehículos, etc.

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.