Noticias – 30.10.2018

RIVKLE® EPK, HSA y ESA

Remachadoras con control del 100% del proceso de remachado.

 

Control del 100% del proceso de remachado: control de la calidad

Gama de equipos de colocación RIVKLE® EPK, HSA 2.0 y ESA con control del 100% del proceso de remachado.

Nuestra gama de remachadoras RIVKLE® EPK, HSA 2.0 y ESA incorpora un sistema de supervisión y control del 100% del proceso de remachado que garantiza unos parámetros correctos de colocación.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

 

La remachadora RIVKLE® HSA 2.0 con control del 100% del proceso de remachado

La remachadora RIVKLE® HSA 2.0 es un equipo de colocación automático, robusto y fiable que se ha diseñado para grandes volúmenes de producción, mejorándose su fiabilidad y mantenimiento. Ofrece un control del 100% del proceso de remachado.
La unidad de control de la remachadora RIVKLE® HSA 2.0 gestiona los ciclos completos de colocación y alimentación, y controla el alimentador de las tuercas remachables RIVKLE® (sistema de carga automático integrado).
Esta unidad de control permite la comunicación con la red del cliente (Ethernet…) y puede controlar varias cabezas de colocación y varios alimentadores de tuercas remachables de forma simultánea (hasta 8 cabezas y 4 alimentadores de tuercas remachables RIVKLE® con una sola unidad de control).
Los protocolos de comunicación disponibles son Ethernet, TOR y Fieldbus.
Las cabezas de la remachadora RIVKLE® HSA 2.0 con control del 100% del proceso de remachado utilizan aceite para la colocación y aire para los movimientos de la cabeza, lo que facilita su mantenimiento y otorga flexibilidad. Asimismo, la RIVKLE® HSA 2.0 cuenta con un dispositivo de compensación que permite compensar la alineación de las tuercas remachables RIVKLE® en la pieza. El dispositivo de compensación robótico incluye un mecanismo de apriete que bloquea la cabeza durante los rápidos movimientos del robot.
Por otro lado este equipo de colocación también tiene un sistema sin interrupción de reciclaje de las tuercas remachables precargadas incorrectamente.
La remachadora RIVKLE® HSA 2.0 además cuenta con control de colisión.

Remachadora automática RIVKLE® HSA 803 (método de colocación por recorrido, neumático-hidráulico) para la colocación de pernos y tuercas remachables RIVKLE® (M 4 a M 10)
 

Control del 100% del proceso de remachado con la remachadora RIVKLE® EPK

El equipo de colocación RIVKLE® EPK realiza un ciclo de colocación manual con un control del 100% de la calidad. Esta gama modular responde a todas las necesidades de integración (comunicación y gestión del ciclo de producción).
Esta remachadora cuenta con control automático de la fuerza de remachado y del recorrido durante el proceso de colocación.
La unidad de control tiene una pantalla táctil integrada en varios idiomas que permite regular los parámetros de colocación, el contador y las alarmas, y gestionar todos los sensores y los diversos ajustes.
Hay disponibles opciones con columna de luces, ruedas,…
Otras ventajas la remachadora RIVKLE® EPK con control del 100% del proceso de remachado:

  • Método de colocación por esfuerzo
  • Alta tasa de productividad
  • Alarma ajustable y dispositivos de seguridad
  • Gestión de fallos (dispositivo/ proceso)
Remachadora tuercas neumático-hidráulica RIVKLE® EPK con control de procesos para la colocación de pernos y tuercas remachables RIVKLE® (M 4 a M 14)
 

La remachadora RIVKLE® ESA 2.0 con control del 100% del proceso de remachado

La nueva gama de equipos RIVKLE® ESA 2.0 constituye una solución de colocación totalmente eléctrica y automática con control del 100% del proceso de remachado. Instalada sobre un módulo de transferencia, esta remachadora robusta y fiable, integra un módulo de desplazamiento lineal que controla de forma independiente a la integración, la entrada al alojamiento de las tuercas remachables RIVKLE®.
Al tratarse de un equipo 100% eléctrico, solo se precisa de energía eléctrica para controlarlo (funciones y movimientos), lo que ofrece un bajo nivel de ruido, aplicaciones reproducibles con tiempos de ciclo muy reducidos en comparación con los equipos oleoneumáticos y un control y medición muy precisos de los movimientos.
Integrado directamente en el cabezal se encuentra un sistema de compensación que permite realizar ajustes radiales (+/- 1,5 mm.) y angulares (+/- 3º).
La remachadora RIVKLE® ESA 2.0 con control del 100% del proceso de remachado también incorpora un sistema de movimiento lineal de 200 o 300 mm. que garantiza el correcto posicionamiento de las tuercas remachables RIVKLE® en el alojamiento de la pieza. Este movimiento también se usa en el proceso de recarga.
La RIVKLE® ESA 2.0 también cuenta con un sistema de alimentación automático integrado y un sistema ininterrumpido de reciclaje de las RIVKLE® precargadas incorrectamente.
La unidad de control incluye 4 servoreguladores que controlan y miden todos los movimientos de la unidad de colocación RIVKLE® ESA 2.0. Una pantalla táctil permite realizar ajustes en los distintos parámetros. Para ayudar a la integración completa del aparato, no hay límites en la longitud de los cables eléctricos entre la unidad de control y la cabeza.
Los protocolos de comunicación disponibles son Ethernet y Fieldbus.
La remachadora RIVKLE® ESA 2.0 además cuenta con control de colisión.

Böllhoff trabaja en todos los campos de la actividad industrial y puede proponer soluciones optimizadas para cada aplicación.

Remachadora tuercas RIVKLE® ESA 2.0 – Cabeza de colocación eléctrica y automática para tuercas y pernos remachables RIVKLE® (M 5 a M 8)

Remachadoras eléctricas RIVKLE® ESA 2.0

Cabeza de colocación eléctrica y automática para pernos y tuercas remachables RIVKLE® (M 5 a M 8)

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
RIVKLE®
Tuercas y pernos remachables
español 02/2022 2769 kB / PDF
español 02/2022 2769 kb / PDF
RIVKLE® ESA 2.0
Equipos de colocación eléctricos y automáticos
español 09/2017 1597 kB / PDF
español 09/2017 1597 kb / PDF
Equipos para la colocación automática de tuercas y pernos remachables RIVKLE®
español 09/2017 1822 kB / PDF
español 09/2017 1822 kb / PDF
Remachadoras para tuercas y pernos remachables RIVKLE®
español 02/2021 5798 kB / PDF
español 02/2021 5798 kb / PDF
RIVKLE® B2007
Remachadora a batería
español 05/2016 2800 kB / PDF
español 05/2016 2800 kb / PDF
RIVKLE® EP X009
Control de procesos universalaa
español 01/2015 1902 kB / PDF
español 01/2015 1902 kb / PDF
RIVKLE® FC340 – Indicador de esfuerzo
Optimice la regulación de sus remachadoras RIVKLE® para colocación por esfuerzo
español 04/2015 861 kB / PDF
español 04/2015 861 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.