Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Selecciones adicionales

PARRYPLUG®

Protege los tornillos contra la manipulación: la solución universal para evitar el aflojamiento no autorizado de sus uniones roscadas.

Un producto PARRYPLUG® y un tornillo donde se inserta una clavija.

Para uniones a prueba de manipulación

Bloqueo de la cabeza del tornillo: PARRYPLUG® protege contra la manipulación

¿Desea proteger sus uniones roscadas contra la manipulación no autorizada? El PARRYPLUG® ofrece una solución rápida y limpia para estos casos. El elemento de bloqueo se fija con seguridad a la cabeza interna del tornillo y evita el aflojamiento no autorizado de la unión.

Fortalezas

Ventajas de PARRYPLUG®

  • Colocación rápida y sencilla

    La ayuda de manipulación y colocación sencilla con cargador permite una instalación rápida y fiable.

  • Fijación óptima

    Gracias a la elevada precisión de fabricación, el PARRYPLUG® se fija de manera óptima a la cabeza y ofrece protección a largo plazo.

  • Aplicación universal

    PARRYPLUG® ofrece posibilidades de implementación ilimitadas, por ejemplo para marcar tornillos individuales o como medida eficaz para evitar la acumulación de suciedad.

  • Alto rendimiento

    PARRYPLUG® está fabricado en plástico de alto rendimiento. El material permite un amplio rango de temperaturas de -50 °C a +200 °C.

  • Atractivo y uniforme

    El elemento de bloqueo del PARRYPLUG® tiene un gran impacto visual. Es posible implementar esquemas de colores personalizados bajo pedido.

Método y principio

Solución innovadora para una protección óptima

El aflojamiento no autorizado de tornillos en máquinas y equipos entraña un riesgo grave. Por lo tanto, a menudo es necesario evitar manipulaciones no autorizadas de forma eficaz. Mientras que las soluciones convencionales destruyen irremediablemente la cabeza del tornillo, PARRYPLUG® ofrece una solución completamente innovadora.

Nervios axiales que protegen contra la manipulación

El principio de bloqueo del PARRYPLUG® se basa en nervios axiales de diseño especial. Estos nervios de diseño especial garantizan una fijación segura a la cabeza del tornillo. Con PARRYPLUG®, el elemento de bloqueo está enrasado o ligeramente empotrado con la cabeza del tornillo. Incluso con vibraciones intensas, la posición en la cabeza permanece estable.

Para tener en cuenta las estrechas tolerancias de los tornillos de cabeza hexagonal comunes, estos elementos de bloqueo se fabrican según los más estrictos estándares. El uso de plástico de alto rendimiento permite un amplio rango de temperaturas desde -50 °C hasta +200 °C.

Detalle de PARRYPLUG® con los nervios axiales destacados
Nervios axiales de PARRYPLUG®genera una unión segura

Instalación y manejo

PARRYPLUG®: sencillo e ingenioso

La instalación del PARRYPLUG® es realmente sencilla:

Hasta seis clavijas en un cargador permiten un montaje sencillo y sin herramientas. Inserte la clavija en la cabeza del tornillo sin esfuerzo con la ayuda de manipulación. Libere la clavija individual de la ayuda de manipulación girándola o inclinándola. Después de la inserción, obtendrá de inmediato una protección limpia y eficaz. El procedimiento de instalación se repite sin preparación adicional hasta que se hayan instalado todas las clavijas.

Explicación del proceso de instalación en tres pasos de PARRYPLUG®.
garantiza una cómoda instalación de PARRY PLUG®con la ayuda de manipulación

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de producto PARRYPLUG®

  • PARRYPLUG® HD

    This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.

    Special suitability for the following standards

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    This version is suitable for hexalobular socket drives.

    Available in the following sizes

    • TX25
      • Suitable for (screw) drives of size TX25/T25/ISR25
      • For example for: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Other dimensions will be added soon
  • PARRYPLUG® Starter Set

    El PARRYPLUG® Starter Set es ideal para montadores y equipos técnicos. Este juego contiene clavijas en los tamaños más comunes (SW3 a SW8), así como una herramienta de desmontaje. Si se requiere realizar algún trabajo de mantenimiento en una máquina, la clavija se puede desconectar y remplazar por otra de manera sencilla, lo que garantiza una rápida reanudación del servicio.

    Contenido

    • PARRYPLUG® SW3 (10 unidades)
    • PARRYPLUG® SW4 (10 unidades)
    • PARRYPLUG® SW5 (10 unidades)
    • PARRYPLUG® SW6 (10 unidades)
    • PARRYPLUG® SW8 (10 unidades)
    • Herramienta de desmontaje (1 unidad)

PARRYPLUG®: solución versátil para tornillos

PARRYPLUG® es apropiado para todos los campos donde la seguridad de las personas y de los equipos corra peligro. Gracias al sencillo procedimiento de instalación y la función de protección contra manipulación, PARRYPLUG® también resulta eficaz para muchos otros campos de aplicación. Por ejemplo, este elemento de bloqueo es eficaz para marcar tornillos o para evitar la acumulación de suciedad en aplicaciones al aire libre y en la industria alimentaria.

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en el PARRYPLUG®? Descargue más información aquí.

Más productos