Adhesivos

ONSERT®

Sistema de unión con adhesivos de elementos de fijación

 

Unión con adhesivos en tan solo unos segundos

La unión con adhesivos ONSERT® permite la fijación de diversos elementos de fijación de muy diferentes materiales.

Como especialista en tecnología de sistemas y elementos de fijación mecánicos, y en colaboración con DELO, especialista en tecnología de adhesivos inteligentes, hemos desarrollado conjuntamente un nuevo sistema de unión con adhesivos.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

Procedimiento/Principio

Unión con adhesivos cuando la soldadura no es posible. Los elementos de fijación con una base de plástico transparente se pegan en el componente del cliente utilizando un adhesivo de curado por luz. Las características más destacadas de este sistema de unión con adhesivos son tiempos de ciclo cortos, no se daña ni marca el material y flexibilidad en lo que respecta a los elementos de fijación y al método que puede utilizarse.

Aplicaciones

Esta innovadora tecnología de unión con adhesivos ofrece las mejores condiciones para un uso versátil en los sectores más diversos, sobre todo cuando los elementos de fijación deben utilizarse en materiales que no pueden soldarse, como sucede, por ejemplo, en las estructuras ligeras del sector aeronáutico o en la fijación de las piezas visibles de la industria del automóvil.

Ventajas
  • Unión con adhesivos con gran capacidad de carga mecánica inmediatamente después de la irradiación de la luz
  • Tiempos de curado cortos (inferiores a 4 segundos)
  • Los elementos de fijación no se ven en las piezas de reducido espesor
  • Posibilidad de unión con adhesivos en una amplia variedad de materiales
  • Uso flexible, incluso después de un tratamiento superficial (como pintura o barnizado catódico por inmersión)

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.

Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

Aspecto extraordinariamente atractivo

La unión con adhesivos ONSERT® asegura la reducción y/o eliminación de marcas en las superficies de las piezas.

Parámetros de procesamiento independientes

No importa si se trata de acero, aluminio o plástico. Muchos materiales y un solo procedimiento. La unión con adhesivos ONSERT® es un sistema de fijación sencillo para todo tipo de piezas.

Capacidad de carga mecánica inmediata

Capacidad de carga mecánica inmediatamente después de la irradiación de la luz. Las piezas pueden montarse inmediatamente después de realizarse la unión con adhesivos.

Tiempos de curado reducidos

Curado óptimo del adhesivo en tan solo unos segundos.

Descripción detallada

 

Unión con adhesivos ONSERT® Basic

Ligeros pero con un alto rendimiento, los materiales pueden utilizarse en espesores cada vez más reducidos. No obstante, las estructuras lightweight dificultan enormemente el uso de las sistemas de fijación mecánicos o térmicos convencionales. Así, por ejemplo, las fuerzas y las temperaturas que se producen pueden ocasionar daños estéticos y técnicos en piezas del cliente. Además, los materiales utilizados en la construcción lightweight son con frecuencia anisótropos en cuanto a sus características físicas, por lo que es preciso evitar que las piezas se dañen (como puede ser un agujero).

Solución: nuestra versión de la unión con adhesivos ONSERT® Basic. Sobre los elementos de fijación como los tornillos, los casquillos con rosca hembra o los dispositivos de acoplamiento rápido se aplica una capa plástica transparente. El diseño se elige de manera tal que exista suficiente espacio de adhesión.

Sistema de unión con adhesivos ONSERT® Basic
 

Amplia gama de posibilidades

En general, para la unión con adhesivos ONSERT® es posible fabricar todos los diseños mediante moldeo por inyección. De este modo, es posible incorporar uniones roscadas, en moldes de plástico, uniones mediante acoplamiento, desmontables y no desmontables o dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC®, y se pueden aplicar a materiales como CFRP, FRP, cristal, barniz, revestimientos catódicos, plásticos como el PC-ABS y el PA, metal y mezclas de los materiales mencionados.

Unión con adhesivos ONSERT® Basic – Opciones de fijación de superficies
 

¿Cuál es el adhesivo más conveniente para la unión con adhesivos ONSERT®?

La realización de diferentes ensayos en la aplicación misma permite establecer cuál es el adhesivo adecuado. Además, gracias a la colaboración entre DELO y Böllhoff, se consigue la solución óptima para cada aplicación.
Todos los adhesivos utilizados en la unión con adhesivos ONSERT® son DELO-PHOTOBOND.

 

DELO-PHOTOBOND

  • Acrilato de curado con luz
  • Curado en tiempos de ciclo muy reducidos
  • Adhesión a varios sustratos
  • Aplicación con propiedades mecánicas específicas (máxima elasticidad, temperatura de transición vítrea, módulo de Young)

 

DELO y BÖLLHOFF le asesorarán durante todo el desarrollo del proceso.

Proceso de unión con adhesivos ONSERT® – Alimentación del adhesivo, unión y curado

Proceso de pegado:
1)  Alimentación del adhesivo
2) Unión
3) Curado

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Sistema de unión con adhesivos ONSERT®
Fijación rápida y segura de elementos de fijación utilizando adhesivos de curado por luz
inglés 0250/16.02 481 kB / PDF
inglés 0250/16.02 481 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.