Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Argentina
  2. Productos
  3. Elementos de fijación
  4. Elementos funcionales KAPTI® para componentes de espesor reducido

Tecnología de remachado

Elementos funcionales KAPTI®

KAPTI® es sinónimo de creación de roscas eficiente y de implementación flexible de funciones adicionales, como la limitación de la compresión en componentes de espesor reducido.

Tuercas insertables KAPTI® Rivet

Elementos funcionales de alta resistencia

Fácil y eficiente

Los elementos funcionales KAPTI® son una solución fiable y fácil de instalar para crear uniones roscadas en componentes de espesor reducido que proporcionan una fijación segura.

Fortalezas

Ventajas de los KAPTI®

  • Gran eficiencia económica

    Los elementos funcionales KAPTI® pueden colocarse por presión, por lo que pueden insertarse en la pieza un gran número de elementos de fijación en una sola operación.

  • Unión de excelente calidad

    Nuestros elementos funcionales, con elevadas fuerzas de inserción y extracción, ofrecen la posibilidad de transmitir pares altos en la creación de las roscas.

  • Proceso de unión mecánica

    En comparación con los elementos funcionales con unión térmica, no es necesario extraer gases nocivos, la pieza no sufre ninguna deformación por calor y también es posible unir componentes con tratamiento superficial.

  • Colocación flexible

    Nuestros elementos funcionales pueden integrarse en una prensa o colocarse mediante equipos de colocación con cabeza en C.

¿Tiene alguna duda?

Estamos a su disposición

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros

Método y principio

Muy resistente y seguro

Nuestra familia de productos KAPTI® incluye elementos funcionales mecánicos que permiten crear roscas, por ejemplo, y pueden colocarse en piezas de espesor reducido sin pérdidas. Los elementos funcionales KAPTI® son adecuados tanto para colocación manual como automatizada y se caracterizan por su aplicabilidad universal; por ejemplo, también pueden colocarse en chapas previamente pintadas o tratadas.

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de producto

  • KAPTI® Rivet

    KAPTI® Rivet: tuercas insertables de alta resistenciaColocación fácil y rápida en chapas pretaladradas mediante un proceso mecánico

    Propiedades técnicas

    • Dimensiones disponibles: M5, M6, M8, M10
    • Clase de resistencia 8
    • Resistencia a la corrosión según los requisitos del cliente
    • Adecuado para chapas de distinto espesor (de 0,7 a 2,5 mm)
    • Resistencia máxima a la tracción de la pieza de chapa: 600 MPa
    • Compatible con tornillos con clase de resistencia 8.8
    • Requiere un orificio piloto definido

    Ventajas

    • Alta eficiencia económica gracias a la instalación mediante presión
    • Fijación mecánica al componente, por lo que
      • no requiere sistema de escape
      • Sin deformación térmica de los componentes
    • Instalación también en componentes con tratamiento superficial
    • Instalación enrasada con el componente, por lo que no interfiere con el contorno
  • KAPTI® Limiter

    KAPTI® Limiter: Limitadores de compresión remachablesColocación fácil y rápida en piezas de plástico

    KAPTI® Limiter es un casquillo de remache sin rosca que protege sus componentes de plástico contra grietas y deformación, incluso con altas fuerzas de fijación.

    El proceso de remachado mecánico crea una unión permanente entre el elemento y el componente, lo que da como resultado una unión estable y resistente. Esto garantiza que la fuerza de sujeción se mantenga eficazmente durante el montaje atornillado.

    Uso versátil: KAPTI® Limiter se adapta a una gran variedad de componentes de plástico y permite utilizar la misma geometría en componentes de distintos espesores.

    Ventajas

    • Protección del componente
      Protege contra el agrietamiento del componente absorbiendo las tensiones de compresión durante el atornillado.
    • Protección de la fuerza de precarga
      Evita que el plástico se desplace y así mantiene la fuerza de precarga de forma permanente.
    • Flexibilidad
      Un solo elemento para componentes de distintos espesores permite un diseño flexible.
    • Hermeticidad
      Las juntas de sellado garantizan una conexión hermética.
    • Rentabilidad
      La colocación integrada en la prensa permite una producción rentable.
    • Respetuoso con el medio ambiente
      La fijación mecánica sin aplicar calor preserva la integridad del material.

Vídeo

La tecnología KAPTI®

Descubra en vídeos cortos cómo funcionan los elementos KAPTI® de Böllhoff y qué ventajas le ofrecen.

Máquinas de colocación

Colocación mediante prensa o cabeza en C

Los elementos funcionales KAPTI® pueden colocarse manualmente, y también de manera parcial o totalmente automática. Los elementos se separan en un cargador y se transportan hasta la prensa o el sistema de cabeza en C mediante un tubo de alimentación.

La ventaja económica de la colocación mediante prensa es que varios elementos funcionales pueden colocarse en el componente al mismo tiempo en una sola operación o pasada. En comparación con las tuercas soldadas, por ejemplo, puede lograrse un rendimiento considerablemente mayor.

Más información

Estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna duda o algún proyecto en el que podemos trabajar juntos?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted.

Contacte con nosotros