Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tecnología de estanqueidad

SEAL LOCK®

Atornillado de alta resistencia y máxima estanqueidad

Tuerca de estanqueidad SEAL LOCK®

Para una unión perfecta

Fácil de instalar, el doble de fiable

Las tuercas de estanqueidad SEAL LOCK® ofrecen una unión fiable contra gases o líquidos, incluso a alta presión. Proporcionan estanqueidad en la rosca y debajo de la cabeza al mismo tiempo. Las tuercas de estanqueidad de una pieza se pueden colocar rápidamente.

Factores positivos

Ventajas de SEAL LOCK®

  • Unión

    Doble acción de sellado. SEAL LOCK® proporciona estanqueidad en la rosca y debajo de la cabeza al mismo tiempo.

  • Elevada fuerza de precarga

    El revestimiento metálico evita la pérdida de fuerza de precarga cuando se instala la junta de estanqueidad.

  • Resistencia

    La resistencia a la temperatura de las tuercas de estanqueidad SEAL LOCK® es de -40 °C a 110 °C.

Método y principio

La solución fiable para unir roscas macho-hembra

Las tuercas de estanqueidad SEAL LOCK® son elementos estructurales de una sola pieza. Proporcionan estanqueidad contra fugas tanto en la rosca como en la cara del cojinete. Las tuercas de estanqueidad SEAL LOCK® proporcionan uniones muy resistentes, sin pérdida de fuerza de precarga en la rosca e incluso se pueden utilizar repetidas veces.

SEAL LOCK®tuerca de estanqueidad

Más información

Descargas

¿Está interesado en SEAL LOCK®? Descargue más información aquí.

Productos similares

¿Alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros