Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Bloqueo del tornillo

Tuercas HELICOIL® autoblocantes

Tuercas autoblocantes especiales para uniones roscadas fiables.

Tuerca HELICOIL® autoblocante

Uniones en aplicaciones a altas temperaturas

Unión eficiente y fiable de dos elementos de fijación

Las tuercas autoblocantes HELICOIL® cuentan con un HELICOIL® Screwlock insertado entre los filetes internos de la tuerca, lo que garantiza uniones atornilladas fiables, incluso a altas temperaturas.

Fortalezas

Ventajas de las tuercas autoblocantes HELICOIL®

  • La tuerca autoblocante HELICOIL® bloquea el tornillo

    Evita que la fijación se suelte mediante un bloqueo antirrotación. Las espiras poligonales del HELICOIL® Screwlock fijan el tornillo o el perno al roscarse, logrando un bloqueo con fricción reducida y alta resistencia elástica, dando por resultado un óptimo bloqueo del tornillo.

  • Resistencia a la temperatura

    Las tuercas autoblocantes HELICOIL® conservan su resistencia incluso a altas temperaturas (por ejemplo, en sistemas de escape). También evitan el agarrotamiento.

  • Tuercas autoblocantes de diseño modular

    Las tuercas autoblocantes HELICOIL® de alta resistencia con filetes insertos HELICOIL® Screwlock están disponibles con arandela. Gracias al uso de juntas, la fijación no se suelta cuando se pierde la fuerza de precarga; de esta manera, se obtiene una mayor seguridad.

Método y principio

Tuercas autoblocantes fiables incluso a altas temperaturas

Las tuercas autoblocantes HELICOIL® son tuercas en las que se ha insertado un filete inserto HELICOIL®  Screwlock entre sus filetes internos. Las espiras poligonales del HELICOIL® Screwlock bloquean el tornillo o el perno al roscarse, logrando un bloqueo del tornillo, produciendo una fricción reducida y una alta resistencia elástica y dando por resultado un óptimo bloqueo antirrotación del tornillo. En función de la aplicación de que se trate, la existencia de varias espiras poligonales permite conseguir pares de apriete más altos.

Cuerpo con arandela (en el ejemplo mostrado: versión de tuerca de brida con arandela) + bloqueo del tornillo HELICOIL® = tuerca HELICOIL® autoblocante
Tuerca + bloqueo del tornillo HELICOIL® = tuerca HELICOIL® autoblocante (en el ejemplo mostrado, hay una tuerca de brida con arandela)

¿Tiene alguna duda?

Estamos a su disposición

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de productos

Ofrecemos una amplia gama de tuercas autoblocantes destinadas a todo tipo de aplicaciones.

  • Tuerca autoblocante HELICOIL® hexagonal

  • Tuerca autoblocante HELICOIL® con collar

  • Tuerca autoblocante HELICOIL® de sombrerete

  • Tuerca autoblocante HELICOIL® soldable

  • Tuerca autoblocante HELICOIL® para colectores de escape

  • Tuerca autoblocante HELICOIL® con arandela plana integrada

    para la fijación de colectores de escape y turbocompresores

  • Tuerca autoblocante HELICOIL® cuadrada

Para más información

Descárguese aquí los catálogos de tuercas autoblocantes HELICOIL®

¿Está interesado en nuestras tuercas autoblocantes? Obtenga más información aquí.

Estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna duda o algún proyecto en el que podamos trabajar juntos?

Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros