Remachado

RIVKLE®

Tuerca remachable RIVKLE® y perno remachable RIVKLE® para chapas y plásticos, para obtener roscas resistentes en piezas de reducido espesor.

 

Tuerca remachable para crear roscas resistentes

Las tuercas remachables RIVKLE® y los pernos remachables RIVKLE® se utilizan para la unión segura de piezas de reducido espesor.

Alta resistencia. Las tuercas remachables RIVKLE® permiten obtener una rosca fiable y resistente en piezas de reducido espesor en las que no se puede realizar un terrajado. La amplia variedad de dimensiones permite contar con la solución perfecta para cada aplicación.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

Procedimiento/Principio

La tuerca remachable RIVKLE® y el perno remachable RIVKLE® se colocan por un solo lado (“en ciego”), es por eso que se pueden utilizar en perfiles huecos, lo que les hace una solución de fijación óptima para estructuras mixtas y ligeras.

Aplicaciones

Las tuercas remachables RIVKLE® y los pernos remachables RIVKLE® son muy versátiles. Por ello, se utilizan en diferentes aplicaciones en numerosos sectores de la industria,
como la industria del automóvil, la fabricación en plástico, ingeniería biomédica o la ingeniería eléctrica.

Ventajas
  • Creación de roscas resistentes en piezas de reducido espesor
  • Colocación con accesibilidad por un solo lado (colocación en ciego)
  • Instalación en cualquier fase de la producción.
  • La pieza no sufre agresión térmica.

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.

Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

Rápida colocación

Menos tiempo, costes más reducidos. La tuerca remachable RIVKLE® y el pernos remachable RIVKLE® ofrecen una solución económica para obtener un roscado fiable y resistente en piezas de reducido espesor.

Colocación por un solo lado

Sencilla colocación en ciego. En caso de piezas huecas o carcasas con accesibilidad por un solo lado, la colocación en ciego es la única opción segura.

Utilización flexible

Se pueden utilizar en cualquier fase de la producción. Después de la colocación no se necesita hacer trabajos posteriores sobre la pieza, ni siquiera en aplicaciones con esmaltes o tratamientos de superficie especiales.

No se produce una sobrecarga térmica

Al contrario de lo que ocurre con las tuercas soldables, el calor no afecta negativamente a la pieza a unir.

Descripción detallada

 

Remachar en vez de soldar

La tuerca remachable RIVKLE® y el perno remachable RIVKLE® ofrecen una amplia variedad de posibilidades para su colocación en piezas de reducido espesor. Pues resultan muy fáciles de colocar tanto en todos los metales, como en plásticos y en piezas cerámicas. Además, como no se generan gases ni vapores tóxicos, ni tampoco existe riesgo de quemaduras, su colocación es totalmente segura.

Colocación de una tuerca remachable o de un perno remachable RIVKLE® utilizando el método de colocación por recorrido.

Colocación utilizando el método de colocación por recorrido.

1) Roscado
2) Inserción
3) Colocación
4) Desenroscado

 

Materiales

Las tuercas remachables RIVKLE® se fabrican en acero, acero inoxidable o aluminio.
Los materiales que utilizamos se caracterizan por su excelente ductilidad en la zona de la colocación, pero manteniendo una gran resistencia a la torsión. En los tipos de tuercas remachables RIVKLE® estándar de acero, se utiliza acero austenítico A1 o A2 con un 18 % de cromo y un 10 % de níquel.

Ventajas de los materiales

  • Acero: nuestro material estándar
  • Aluminio: peso más reducido con resistencia a la corrosión
  • Acero inoxidable: resistente a la temperatura y a la corrosión
 

Opciones especiales

Diseños especiales de tuerca remachable adaptados a cada aplicación,
gracias a la gran cantidad de posibilidades de tuercas remachables y pernos remachables RIVKLE® disponibles.

Formas de la cabeza
Tuerca remachable con cabeza plana, tuerca remachable con cabeza fresada y tuerca remachable con cabeza reducida

Cuerpo
Tuercas remachables con cuerpo abierto y tuercas remachables con cuerpo cerrado

Formas del cuerpo
Tuercas remachables con cuerpo liso, tuercas remachables con cuerpo moleteado, tuerca remachable con cuerpo hexagonal y tuerca remachable con cuerpo semi-hexagonal.

Tipos de producto

Todos los proyectos se merecen una solución totalmente personalizada.

Conozca más acerca de nuestros tipos de productos y encuentre el más adecuado para su aplicación.

Tuerca remachable RIVKLE® estándar

Gracias a la variedad de tipos de cabeza y forma y tipos de cuerpo, nuestra gama de productos es muy amplia.

Más

Tuerca remachable RIVKLE® en acero inoxidable

Además del acero y del aluminio, nuestra gama de productos también incluye tuercas remachables en acero inoxidable.

Más

Tuerca remachable RIVKLE® SFC

La tuerca remachable RIVKLE® SFC, Smart For Composite, se ha desarrollado para crear una rosca resistente en piezas de plástico y composites sin provocar daños en las mismas.

Más

RIVKLE® Seal Ring


La tecnología RIVKLE® Seal Ring protege sus uniones de agresiones externas, garantizando al mismo tiempo la estanqueidad a cualquier tipo de líquido y manteniendo de forma duradera el nivel de rendimiento de las uniones metálicas con tuercas remachables RIVKLE® (contacto metal – metal).

Más

Tuercas remachables de alta resistencia RIVKLE® HRT

Nuestras resistentes tuercas remachables RIVKLE® HRT (del inglés “high resistance thread”, rosca de alta resistencia), le proporcionan un terrajado fiable y resistente que mejora considerablemente las prestaciones mecánicas de las tuercas remachables.

Más

Tuerca remachable RIVKLE® PN con cuerpo ranurado

La tuerca remachable RIVKLE® PN fue especialmente desarrollada para su colocación en piezas de plástico, chapas o perfiles huecos de reducido espesor, que requieren una gran resistencia a la extracción. El cuerpo ranurado se remacha en cuatro “pétalos” en el lado posterior de la pieza, ofreciendo una gran superficie de apoyo.

Más

Pernos remachables RIVKLE®

Los pernos remachables RIVKLE® permiten una unión previa del componente que va a fijarse a la pieza soporte, lo que resulta muy importante, sobre todo en el caso de piezas pesadas y grandes o en colocaciones ocultas (colocación “suspendida”).

Más

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
RIVKLE®
Tuercas y pernos remachables
español 02/2022 2769 kB / PDF
español 02/2022 2769 kb / PDF
RIVKLE® Seal Ring
Pernos y tuercas remachables con solución integrada y segura de estanqueidad
inglés 04/2021 2736 kB / PDF
inglés 04/2021 2736 kb / PDF
RIVNUT® Aero
Blind rivet nuts for Aerospace
inglés 07/2021 691 kB / PDF
inglés 07/2021 691 kb / PDF
RIVKLE®
Blind rivet nuts and studs for the automotive industry
inglés 05/2021 8122 kB / PDF
inglés 05/2021 8122 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.