Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Absorción

SITEC®

Elementos de fijación para la absorción de vibraciones y ruidos

SITEC®: Elementos para el montaje y desmontaje de máquinas

Amortiguación y aislamiento

Fijación y absorción

SITEC® es nuestra respuesta a la tendencia actual hacia el desarrollo del NVH (ruido, vibración y dureza). Nos centramos en evitar vibraciones en componentes tales como bombas, compresores y motores.

Fortalezas

Ventajas de SITEC®

  • Absorción

    Nuestros elementos SITEC® ofrecen soluciones inteligentes que proporcionan fijación además de reducir los ruidos y vibraciones.

  • Versatilidad

    Seleccione el tornillo o perno que mejor se adapte a su pieza de montaje entre las distintas versiones de la fijación SITEC®. También puede elegir entre diferentes materiales (por ejemplo para distintos requisitos de temperatura).

  • Rapidez:

    Sea cual sea la versión de SITEC® que elija, todas se colocan de forma rápida y sencilla.

Método y principio

Reducción de vibraciones y ruidos

Amortiguación

Un método para reducir las vibraciones y la emisión de ruidos resultante es la amortiguación. En el caso de la amortiguación con materiales, la energía cinética de la vibración se transforma en energía térmica.

El principio de amortiguación describe la disminución de una variable de salida a lo largo del tiempo. Este proceso de conversión de energía puede lograrse mediante fijaciones SITEC® que usan elastómeros técnicos.

El principio de amortiguación

Estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de productos SITEC®

Descubra nuestras diversas fijaciones para la absorción de vibraciones y ruidos.

  • SITEC® Rivet

    Puede utilizar esta tuerca remachable antivibraciones para fijar un elemento roscado de alta resistencia a una pieza de espesor reducido con un efecto adicional de absorción de vibraciones y ruidos.

    Ventajas

    • Absorción de ruidos y vibraciones
    • Aislamiento térmico y eléctrico
    • Roscas resistentes en piezas de espesor reducido
    • Parámetros ajustables para mayor flexibilidad en el diseño (material, solución de conexión, etc.)
  • SITEC® Pin

    Esta solución consiste en un perno de plástico y un elemento amortiguador blando. Con dos geometrías recortadas, este elemento de fijación encaja perfectamente en alojamientos realizados en chapas de distinto espesor sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Al presionar el pin, la fijación queda realizada.

    Ventajas

    • Absorción de ruidos y vibraciones
    • Para colocación previa o montaje final
    • Rápido, sencillo y seguro
    • Sin herramientas
  • SITEC® Clip

    Puede colocar el SITEC® Clip de forma rápida y sencilla en la geometría de panel de su aplicación. Se trata de dos elementos de fijación idénticos en diseño, unidos (con una compensación de 90º) a ambos lados de un alojamiento redondo. Después, los clips se atornillan en la pieza instalada.

    Ventajas

    • Para una instalación previa y un montaje final
    • Rápido, sencillo y seguro
    • Sin herramientas
    • Un elemento de fijación para piezas con rango de espesor de entre 1 y 3 mm
  • SITEC® Spring

    La misión de la fijación SITEC® Spring es absorber las vibraciones. El método de taco-taco-tornillo se coloca de forma rápida y sencilla. La rigidez elástica ajustada con precisión aísla las vibraciones de forma eficiente.

    Ventajas

    • Para una instalación previa y un montaje final
    • Rápido, sencillo y seguro
    • Sin herramientas
    • Puede elegir el material sobre la base de los rangos de temperatura

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en el SITEC®? Descargue más información aquí.

Más información

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros