Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Roscado directo

EJOT ALtracs® Plus

Optimice sus procesos y reduzca costes con los tornillos autorroscantes EJOT ALtracs® Plus.

Mayor seguridad

Fijación óptima de piezas sometidas a cargas: con el tornillo EJOT ALtracs® Plus para metales ligeros

Más delgados, más ligeros y fijación más segura: no es sorpresa que los tornillos autorroscantes cobren cada vez mayor relevancia en el mercado. Los tornillos EJOT ALtracs® Plus screws pueden usarse cuando sea necesario fijar metales ligeros de forma rápida y fiable. Sus propiedades permiten evitar el taladrado, aterrajado y limpieza, lo que permite que el tornillo sea especialmente económico.

Fortalezas

Ventajas del EJOT ALtracs® Plus

  • Apropiado para la construcción ligera

    La geometría de rosca optimizada de EJOT ALtracs® Plus permite usar tornillos más pequeños y cortos, pero se conserva su resistencia elevada.

  • Resistente a la vibración

    Incluso sin elementos de seguridad adicionales, la unión resulta extremadamente resistente a la vibración.

  • Compatible con tornillos métricos

    Permite realizar múltiples reaprietes. Además, si es necesario realizar mantenimiento, el EJOT ALtracs® Plus puede reemplazarse por un tornillo métrico.

  • Gran seguridad del tornillo

    Pérdida mínima de fuerza de precarga: El tornillo sigue fijado incluso con altas cargas térmicas y dinámicas.

  • Fiable

    Alta seguridad de instalación: Gracias al par de instalación reducido, el EJOT ALtracs® Plus resulta adecuado para fijaciones automáticas.

Método y principio

Roscado directo para piezas de metales ligeros de espesor reducido

EJOT ALtracs® Plus es una fijación de roscado directo que permite unir las piezas de forma segura y resistente sin ningún proceso adicional de aterrajado. Como permite evitar pasos que antes eran necesarios (taladrado, aterrajado y limpieza), puede realizar todo el proceso de montaje de manera más eficiente. Además, como optimiza la compra de herramientas, el mantenimiento de existencias y los tiempos de ciclo, es posible obtener ahorros de hasta el 30 por ciento.

Ilustración de los pasos de trabajo para instalar tornillos
1-1-2-29 Tornillo EJOT ALtracs® Plus pasos de trabajo en comparación con los pasos de trabajo de un tornillo convencional.
Funcionalidad del EJOT ALtracs® Plus

El EJOT ALtracs® Plus en detalle

  • Geometría de rosca optimizada

    Con un ángulo de flanco de 33° en vez de 60°, el EJOT ALtracs® Plus alcanza una mayor resistencia de unión porque la capacidad de carga de la rosca aumenta geométricamente. El volumen menor de desplazamiento del flanco de 33° reduce el par de inserción.

    • Desplazamiento bajo del material gracias al flanco menor de 33°
    • Dentado de la rosca de mayor tamaño
    • Capacidad de carga superior de cada hilo de rosca del EJOT ALtracs® Plus
    • Longitud menor de enclavamiento de la rosca
  • Estructura de rosca

    Un flanco de carga plano de 22° genera un gran componente de fuerza axial (fuerza de precarga) con una baja tensión radial. El flanco posterior de 11° evita el fallo prematuro del flanco de la rosca con altas fuerzas de precarga. El refuerzo del dentado de la rosca permite una unión estable entre el flanco de la rosca y el vástago del tornillo.

    • El pequeño flanco de carga de 22° genera una alta fuerza de precarga
    • Estabilidad adicional gracias al flanco posterior de 11° que absorbe una alta fuerza de precarga
    • Unión estable entre el flanco de rosca de 33° y el vástago del tornillo gracias al dentado reforzado
  • En comparación: Una rosca de 60°

    Rosca de tornillo con un ángulo de flanco de 60° en detalle
    • Roscado con un tamaño menor que el EJOT ALtracs® Plus
    • Menor capacidad de carga de cada hilo de rosca
    • Se necesita una mayor longitud de enclavamiento de la rosca
  • Compatible con tornillos métricos

    Cuando se monta el EJOT ALtracs® Plus, forma una rosca que también puede reutilizarse con tornillos métricos. En caso de que sea necesario el mantenimiento o la reparación, pueden instalarse tornillos convencionales sin problemas.

  • Geometría de rosca circular

    La gran cobertura del flanco produce fuerzas de extracción superiores. Las superficies de contacto circulares de la rosca promueven un elevado autorroscado y un aumento de la función de bloqueo del tornillo. Como se usan más flancos de rosca, la aceptación de tolerancias del vástago es mayor.

    • Máxima cobertura del flanco
    • Permite mayores tolerancias del vástago
       
  • Mejora de la zona de formación de la rosca

    • Punta corta no circular
    • Fácil instalación del tornillo
    • Penetración segura en el material
    • Penetración segura en cualquier costra de fundición existente

Capacidad de carga de la unión atornillada

El EJOT ALtracs® Plus crea una rosca sin juego en el metal ligero. Junto con el dentado de rosca reforzado geométricamente y el efecto de endurecimiento cuando se forman los hilos de la rosca, produce una unión atornillada con alta resistencia, incluso bajo cargas térmicas.
Además, la rosca formada por el EJOT ALtracs® Plus alcanza una elevada seguridad dinámica gracias al par de apriete eficaz. No requiere medidas adicionales, como tratamiento superficial con poliamida, microencapsulado ni perfilado bajo la cabeza.

EJOT ALtracs® Plus comparado con otros tornillos métricos

Relativo a la clase de resistencia 8.8

  • Superiores fuerzas de precarga
  • Esto permite utilizar tornillos de menor tamaño
  • Comportamiento a largo plazo comparable
  • Par de aflojamiento superior
  • Fuerzas de extracción axial más elevadas

Relativo a la clase de resistencia 10.9

  • Fuerzas de precarga comparables
  • Comportamiento a largo plazo comparable
  • Par de aflojamiento superior
  • Fuerzas de extracción axial más elevadas

EJOT ALtracs® Plus en comparación con tornillos no circulares

El diseño de la geometría de rosca de ALtracs® Plus permite aprovechar al máximo las propiedades del material.

  • Alta seguridad de montaje gracias al elevado sobreapriete
  • Fuerzas de precarga elevadas y constantes gracias a los flancos de rosca reforzados
  • Mínima tendencia al resbalamiento bajo cargas térmicas o dinámicas gracias al alto solapamiento de la rosca
  • Permite reducir la profundidad del tornillo, es decir, usar tornillos más cortos, piezas más pequeñas, menos peso, condiciones de desgaste más favorables en la herramienta de fundición
  • Buena reusabilidad
  • Alta resistencia a la vibración

A diferencia de otras secciones de rosca, la rosca de ALtracs® Plus encaja perfectamente en su perímetro circular y se carga completamente.

Esto, junto con la mayor capacidad de carga de la rosca reforzada geométricamente, permite obtener las siguientes ventajas prácticas

  • Fuerzas de precarga mayores con menor longitud de unión
  • Mejor comportamiento a largo plazo (fuerza de sujeción residual, seguridad dinámica)
  • Mayor fuerza de extracción
  • Tolerancias superiores del vástago

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en EJOT ALtracs® Plus? Descargue más información aquí.