El tornillo EJOT DELTA PT® es la evolución del tornillo PT y el resultado de años de experiencia en el atornillado de materiales termoplásticos. Como elemento de fijación robusto, ofrece un óptimo rendimiento incluso en condiciones de uso extremas.
El tornillo EJOT DELTA PT® es la evolución del tornillo PT y el resultado de años de experiencia en el atornillado de materiales termoplásticos. Como elemento de fijación robusto, ofrece un óptimo rendimiento incluso en condiciones de uso extremas.
Página web
www.ejot.com
La geometría especial de la rosca, que es el resultado de un profundo análisis del desplazamiento del material cuando se forma la rosca, permite un flujo óptimo del material plástico moldeado.
Los elementos de fijación para el atornillado directo de plásticos permiten construcciones planas y de reducido espesor. Así, es posible conseguir ahorro en los materiales y obtener tiempos de ciclo más cortos durante el moldeo por inyección. Si se tienen en cuenta los costes totales para la fijación de un componente, se constata que los elementos para atornillado directo presentan un enorme potencial de ahorro.
Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.
Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.
Los pequeños ángulos de los flancos reducen la tensión radial y, de este modo, permiten obtener fijaciones en piezas de reducido espesor.
Ajuste perfecto gracias al flujo optimizado del material durante la colocación.
Gracias al paso de rosca optimizado, se evitan de forma eficaz los desenroscados no deseados.
Colocación rápida pero con una larga vida útil, gracias a la selección de materiales con acero templado PT 10.
La ampliación de la sección transversal aumenta la resistencia. Así, es posible conseguir fuerzas de precarga intensa y pares de apriete altos incluso en materiales termoplásticos altamente reforzados.
En las estructuras lightweight, cada gramo cuenta. Al contrario de lo que ocurre con las uniones convencionales, aquí es posible utilizar tornillos más cortos o diámetros más pequeños.
Costes de stock más reducidos, gracias al uso de piezas normalizadas y estandarizadas.
El ángulo de flanco optimizado del tornillo EJOT DELTA PT® reduce la dilatación radial comparado con los flancos de roscas convencionales de los tornillos rosca chapa con un ángulo de flanco de 60°. El ángulo de 20° o 30° crea solo una dilatación radial reducida, por lo que es posible la unión en piezas de reducido espesor. El componente axial de gran tamaño permite un flujo óptimo del material de plástico moldeado.
El diseño del paso de rosca permite una gran resistencia a las vibraciones, por lo que se evita de forma eficaz el desenroscado no deseado del tornillo.
El nuevo perfilado permite una mayor resistencia en condiciones de cargas dinámicas altas. La resistencia a la fatiga del tornillo aumenta considerablemente mediante la ampliación de la sección del núcleo y a través de la optimización del perfil de la rosca. Para aumentar la protección dinámica, el dentado de la rosca se ha estabilizado en la base a fin de ampliar la protección contra la rotura del flanco. Con el paso optimizado, que provoca una mayor cobertura de la rosca, surgen también condiciones más favorables que evitan una rotura permanente del flanco de la misma.
Para poder utilizar este programa, es preciso registrarse en el área de Servicio de la página web. Una vez introducidos los parámetros correspondientes a través del formulario online, los especialistas en sistemas de fijación EJOT procesarán su solicitud mediante el uso de Delta Calc y le enviarán los resultados por correo electrónico.