Gamas complementarias

FLEXIDRIVE®

La solución FLEXIDRIVE® le ofrece combinaciones de formas de cabeza de tornillos adaptadas a sus necesidades, para así obtener uniones rentables, innovadoras y seguras.

 

Conceptos de cabezas de tornillo combinadas

FLEXIDRIVE® es una solución dos-en-uno para reducir los costes de colocación y simplificar las tareas de mantenimiento.

El tornillo TORX® o tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexalobular resulta perfecto para una colocación  inicial rentable. Para facilitar los trabajos de reparación y mantenimiento y enfrentarse a retos como la baja disponibilidad de herramientas, FLEXIDRIVE® permite combinar diferentes formas de cabezas de tornillo.

Parábola de Böllhoff

Procedimiento/Principio

Durante la colocación se utiliza la eficaz cabeza cilíndrica con hueco hexalobular. No obstante, cuando es preciso realizar una labor de mantenimiento, existen también otras herramientas posibles. Si el hueco de la cabeza del tornillo está sucio y, por lo tanto, ya no puede accederse al mismo o no se dispone de una broca correspondiente, la unión atornillada también puede deshacerse con una llave u otra herramienta alternativa.

Aplicaciones

Más flexibilidad para todos los campos de aplicación. El sistema FLEXIDRIVE® resulta especialmente adecuado para productos que deben atornillarse de forma automatizada y tienen que poder separarse de forma rápida y sin herramientas especiales cuando es preciso realizar una tarea de mantenimiento. Así pues, la combinación de cabezas de tornillo se emplea en numerosas áreas de la industria de la construcción, así como en los ámbitos de la construcción de maquinaria agrícola y máquinas en general y en muchos otros sectores.

Ventajas
  • Tiempos de colocación reducidos gracias al uso de una cabeza cilíndrica con hueco hexalobular
  • Uso de herramientas estándar en trabajos de mantenimiento y reparación
  • Menor necesidad de herramientas distintas
  • Aumento de la vida útil de las herramientas

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.

Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

Tiempos de colocación reducidos

De colocación rápida y perfecta transmisión de fuerzas, gracias al uso de tornillos de cabeza hueca TORX® de presencia consolidada en el sector.

Costes más reducidos de las herramientas

Los sistemas de cabezas de tornillo eficientes permiten el uso de herramientas estándar durante los trabajos de mantenimiento y reparación. Al mismo tiempo, prolongan la vida útil de dichas herramientas.

Todo de un solo proveedor

Con FLEXIDRIVE® obtiene el paquete completo, ya que nos encargamos del aprovisionamiento, del mantenimiento de stocks y del suministro.

Asesoramiento técnico

Cada aplicación es distinta. Por eso, siempre encontramos la solución más adecuada desde el punto de vista técnico y económico.

Descripción detallada

 

Total flexibilidad

Combinaciones a voluntad. Con el FLEXIDRIVE® numerosas combinaciones son posibles, tanto si se trata de una cabeza con hueco hexalobular emparejada con un hexágono exterior o de un hexágono exterior ranurado. Como se fabrica de forma individualizada en función de las necesidades específicas de cada cliente, también pueden seleccionarse las geometrías de los tornillos, las formas de la rosca, las superficies y los materiales más diversos.

Aplicación

 

La solución FLEXIDRIVE® se utiliza en numerosos sectores de la industria.

A continuación encontrará algunos ejemplos de aplicaciones en las que se observa la simplificación en la colocación.


Montaje de motores y fijación de piezas montadas

Solución anterior: Tornillos de cabeza con hexágono interior/Tornillos de cabeza con hexágono exterior
Solución FLEXIDRIVE®: Tornillos con collar y cabeza con hexágono exterior-hueco hexalobular


Soporte para luces

Solución anterior: Tornillos de cabeza ranurada en cruz
Solución FLEXIDRIVE®: Tornillos autoperforadores pentagonales con estrías de bloqueo debajo de la cabeza y cabeza ranurada con hueco hexalobular.


Atornillado de componentes de intercambiadores de calor

Solución anterior: Tornillos de cabeza ranurada
Solución FLEXIDRIVE®: Tornillos autoperforadores trilobulares con cabeza ranurada con hueco hexalobular

Ilustración de un Cabrio con motor

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.