Gamas complementarias

PARRYPLUG®

La solución universal contra el aflojado no autorizado de uniones atornilladas.

 

Protección eficaz contra manipulación

El PARRYPLUG® es un elemento de bloqueo para el hueco de la cabeza del tornillo que se utiliza para evitar manipulaciones en uniones atornilladas.

Algunas aplicaciones requieren que se evite una manipulación por parte de personal no autorizado. Esto sucede con frecuencia en máquinas e instalaciones complejas en las que cualquier cambio en el estado de fábrica puede suponer riesgos. Para tales casos, el PARRYPLUG® ofrece una solución rápida y limpia.

Parábola de Böllhoff

Procedimiento/Principio

El PARRYPLUG® se introduce cómodamente en el hueco de la cabeza del tornillo a través de la ayuda de manipulación. De este modo, el elemento de bloqueo se bloquea nivelado con la cabeza del tornillo o en una posición más interior de la misma, lo que evita de forma eficaz que se introduzca cualquier herramienta e impide cualquier manipulación no deseada.

Aplicaciones

El uso del PARRYPLUG® se recomienda para todos los ámbitos en los que la seguridad de las personas y de las máquinas puede verse en peligro. No obstante, gracias al sencillo método de colocación y al efecto de fijación exclusivo, el PARRYPLUG® resulta ideal para muchos otros campos de aplicación, como puede ser el marcado de tornillos o la prevención de acumulación de suciedad en el terreno o en la industria alimentaria.

Ventajas
  • Ventajas para el montaje gracias a la incorporación fiable y cómoda
  • Asiento a presión y óptimo para una máxima protección contra manipulación
  • Puede retirarse con la herramienta correspondiente
  • Amplio margen de temperatura de uso (de -50 °C a +200 °C)
  • Colores personalizados disponibles a petición

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.

Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

Ventajas para el montaje

El sencillo principio de montaje y la ayuda de manipulación incluida en un cargador permiten un mantenimiento rápido y cómodo.

Alto nivel de seguridad

Protección permanente contra manipulación Gracias a la alta precisión de fabricación, el PARRYPLUG® queda encajado a presión de forma firme en el hueco de la cabeza del tornillo y ofrece así una protección a largo plazo.

Aspecto profesional

Fabricado de forma limpia. El elemento de bloqueo del PARRYPLUG® tiene un aspecto atractivo y uniforme, al contrario de las soluciones convencionales que se utilizan para rellenar el hueco de la cabeza del tornillo.

Versatilidad

Posibilidades ilimitadas gracias al plástico de alto rendimiento. El amplio margen de temperatura de uso, que abarca de -50 °C a +200 °C, convierte el PARRYPLUG® en el instrumento de referencia para numerosos casos de aplicación individuales en los que las soluciones convencionales no obtienen los resultados esperados.

Descripción detallada

 

Principio de funcionamiento

Con el fin de proteger las uniones atornilladas contra una manipulación, las soluciones convencionales suelen romper de forma irreversible el hueco de la cabeza del tornillo. Por un lado, esto implica ejercer una fuerza considerable que también puede dejar inutilizables los componentes sensibles y otros materiales y, por otro lado, aumenta considerablemente los tiempos de montaje y desmontaje. Sin embargo, el PARRYPLUG® presenta una solución completamente nueva e innovadora. El principio de bloqueo del PARRYPLUG® se garantiza gracias a los nervios axiales de diseño especial, que generan un asiento a presión seguro en el hueco de la cabeza del tornillo, lo que evita de forma eficaz y permanente la introducción de cualquier herramienta en dicho hueco. Además, se mantiene en su posición incluso cuando existe un alto nivel de vibraciones u oscilaciones. Con el fin de tener en cuenta las tolerancias precisas de las cabezas con hexágono interior habituales, estos elementos de bloqueo se fabrican en nuestra propia empresa siguiendo los estándares más exigentes. De este modo, el uso de plástico de alto rendimiento permite un amplio margen de temperatura de uso comprendido entre -50 °C y +200 °C y, además, también es posible fabricar los elementos con los colores personalizados que encargue el cliente.

Fotografía detallada de los nervios axiales del PARRYPLUG®

PARRYPLUG®

Nervios axiales

Colocación

 

Inteligente y simple

Hasta seis clavijas en un cargador permiten un montaje sencillo y sin herramientas. Para ello, la clavija se introduce en el hueco de la cabeza del tornillo mediante la ayuda de manipulación y se separa de la misma girándola o volteándola, con lo que el PARRYPLUG® montado ofrece de inmediato una protección limpia y eficaz. Rápido y simple; el montaje puede repetirse sin otros preparativos hasta que todos los tapones están instalados.

PARRYPLUG® – Ejemplo de montaje

PARRYPLUG®

Principio de montaje

Tipos de producto

Todos los proyectos se merecen una solución totalmente personalizada.

Conozca más acerca de nuestros tipos de productos y encuentre el más adecuado para su aplicación.

PARRYPLUG® SW3

Esta variante es adecuada para todos los tornillos de cabeza con hexágono interior de un entrecaras nominal de 3 mm.

Más

PARRYPLUG® SW4

Esta variante es adecuada para todos los tornillos de cabeza con hexágono interior de un entrecaras nominal de 4 mm.

Más

PARRYPLUG® SW5

Esta variante es adecuada para todos los tornillos de cabeza con hexágono interior de un entrecaras nominal de 5 mm.

Más

PARRYPLUG® SW6

Esta variante es adecuada para todos los tornillos de cabeza con hexágono interior de un entrecaras nominal de 6 mm.

Más

PARRYPLUG® SW8

Esta variante es adecuada para todos los tornillos de cabeza con hexágono interior de un entrecaras nominal de 8 mm.

Más

Starter‑Set PARRYPLUG®

El Starter‑Set PARRYPLUG® es ideal para montadores y equipos técnicos. Este kit contiene clavijas en los tamaños más comunes (de SW3 a SW8) así como una herramienta de desmontaje. Si se requiere realizar algún trabajo de mantenimiento en una máquina, la clavija puede desconectarse y ser reemplazada por otra de manera sencilla, lo que garantiza una rápida reanudación del servicio.

Más

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
PARRYPLUG®
Protección eficaz contra manipulación
inglés 10/2019 609 kB / PDF
inglés 10/2019 609 kb / PDF
Success story
Tampering protection – for sure
inglés 08/2018 307 kB / PDF
inglés 08/2018 307 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.