Cierres rápidos

FAST TURN

Fijaciones rápidas.

 

Fijaciones rápidas para un montaje y desmontaje rápidos

Las fijaciones FAST TURN se utilizan muy habitualmente en situaciones donde son necesarios un montaje y un desmontaje rápidos.

Estas fijaciones rápidas consisten en un sencillo sistema que ofrece gran resistencia. Está compuesto por un perno de acero endurecido, una arandela de sujeción de plástico y un receptor de acero elástico que solo necesita engancharse en el panel opuesto para completar la colocación en apenas unos segundos. Las fijaciones rápidas FAST TURN ofrecen una excelente resistencia a las vibraciones y quedan colocadas rápidamente con medio giro. Si la unión se desmonta, la arandela mantiene fijado el perno al panel para evitar que se pierda, algo esencial cuando se requiere acceder regularmente a la aplicación.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

Procedimiento/Principio

Las fijaciones rápidas FAST TURN no requieren mantenimiento y son resistentes a las vibraciones. Están disponibles en 4 diámetros diferentes con diversas longitudes de perno para adaptarse a múltiples espesores de panel.

Aplicaciones

Estas fijaciones rápidas FAST TURN son ideales para todos los sectores de la industria donde los requisitos de mantenimiento y servicio implican el montaje, el desmontaje y la retirada o recolocación de paneles y protecciones. Ejemplos de aplicaciones típicas: automóviles y motocicletas, transporte ferroviario y por carretera, maquinaria para agricultura, sistemas de calefacción y ventilación, dispositivos médicos, máquinas industriales, etc.

Ventajas
  • Rentabilidad
  • Colocación fácil y rápida
  • Bloqueo y desbloqueo con un simple giro
  • Las fijaciones rápidas FAST TURN ofrecen resistencia a las vibraciones
  • Fuerza de apriete uniforme y predeterminada
  • Opción de mantener el perno prisionero en el panel
  • Compensación de la tolerancia del panel

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.