La fijación rápida por presión SNAPLOC® está compuesta por un pin y un receptor que se unen por acoplamiento de manera rápida y sencilla.
La fijación rápida por presión SNAPLOC® está compuesta por un pin y un receptor que se unen por acoplamiento de manera rápida y sencilla.
La fijación rápida por presión SNAPLOC® fue concebida en dos piezas para facilitar el montaje. Cuando se produce el acoplamiento de los dos elementos (perno esférico y receptor) se obtiene una unión que permite la compensación de tolerancias y la absorción de vibraciones y ruidos.
La fijación rápida por presión SNAPLOC® puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones tales como la fabricación de conductos de ventilación en trenes, la fijación del bastidor del filtro o en la fabricación de grúas para la fijación de las partes visibles de las cabinas.
Las fijaciones rápidas por presión SNAPLOC® también se utilizan en numerosas aplicaciones en la industria del automóvil.
Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.
Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.
Un principio sencillo para necesidades complejas: acoplar las dos piezas entre sí para unirlas, tirar de ellos para separarlos.
Silenciosas y sin apenas vibraciones. Con la fijación rápida a presión SNAPLOC® las vibraciones ya no se transmiten de un componente a otro.
Sencillas y asequibles, con solo dos piezas: un pin y un receptor, la fijación rápida por presión SNAPLOC® simplifica los procesos de fabricación.
Libertad en el diseño. La fijación rápida por presión SNAPLOC® puede adaptarse a los diseños y aplicaciones del cliente
Inapreciables desde la perspectiva visible de la aplicación, las fijaciones rápidas por presión SNAPLOC® pueden integrarse en el diseño de cualquier componente y pasar desapercibidos.
Con un pin y un receptor, el principio de la fijación rápida por presión SNAPLOC® garantiza una unión perfecta y, al mismo tiempo, la absorción de vibraciones. Para ello, el pin se encaja en el receptor.
Para montar la fijación rápida por presión SNAPLOC®, el receptor se coloca en una de las piezas que se desea unir y luego en la otra pieza se hace lo mismo con el pin. En función de la versión de que se trate, el pin puede colocarse por roscado, con adhesivo o con clip. El montaje se realiza al acoplar los dos elementos entre sí y el desmontaje, al separarlos tirando de ellos.
Los pines se fabrican en plásticos de alta calidad, como PA6, PA66 o PPA, con un 30 % o un 50 % de contenido de fibra de vidrio. El receptor limita las fuerzas que deben transmitirse en la unión. Además, un pin de plástico presenta las ventajas de un aislamiento térmico y eléctrico.
En función de los requisitos existentes en cuanto a propiedades térmicas y mecánicas, así como dependiendo de la resistencia del fluido, elegimos siempre los materiales apropiados. Elastómeros/caucho reticulados o elastómeros termoplásticos en el proceso de moldeo por inyección.
Encontrará más información y comparaciones sobre las clases de TPE en el catálogo de productos SNAPLOC® (4350), que se encuentra en el área de Descargas.
Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.
¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.
| Título | Idioma | Versión | Archivo | Descargar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
inglés | 08/2019 | 974 kb / PDF | ||||
|
Success Story Diseño y tecnología que marcan tendencias.
|
inglés | 0323/16.02 | 300 kb / PDF | ||||
|
Success Story Husqvarna y Böllhoff: una experiencia exitosa de trascendencia internacional
|
inglés | 0320/15.02 | 339 kb / PDF |
Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.