Compensación de tolerancias

FLEXITOL®

Sistema que permite la compensación de tolerancias gradual de manera manual y automática.

 

Compensación de tolerancias para producir de forma más eficaz

Gracias al uso de los sistemas de compensación de tolerancias FLEXITOL®, se admiten tolerancias más altas durante la fabricación y, en consecuencia, los métodos de fabricación resultan más rentables.

El sistema de compensación de tolerancias FLEXITOL® fue desarrollado para poder compensar tolerancias utilizando un elemento de fijación económico. que permita garantizar una producción en serie donde no se produzcan tensiones ni deformaciones en las piezas. Además, con el sistema de compensación de tolerancias FLEXITOL®, las complicadas operaciones de ajuste se llevan a cabo con mayor eficiencia.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

Procedimiento/Principio

En la industria del automóvil, ya no se puede prescindir de procesos de fabricación basados en conceptos modulares.
Los diferentes componentes se suministran directamente al fabricante final, por lo que solo tienen que montarse una vez que llegan allí.
Por otro lado, durante el proceso de desarrollo, es preciso establecer tolerancias adecuadas para poder realizar una fabricación en serie. Y es precisamente en este punto donde el sistema automático de compensación de tolerancias FLEXITOL® presenta una solución optimizada y técnicamente rentable.

Aplicaciones

En la industria de hoy en día, existen numerosos ejemplos de procesos de fabricación basados en conceptos modulares, como el montaje de carcasas de máquinas, raíles de cajones, recubrimientos de cabinas de vehículos comerciales o cajas de circuitos de transmisión de,
por ejemplo, lavadoras.

En la industria del automóvil, el sistema de compensación de tolerancias FLEXITOL® garantiza la compensación de tolerancias necesaria, sobre todo en el montaje de faros, pilotos, aletas y parachoques, estructuras de las puertas, salpicaderos y raíles de los techos.

Ventajas
  • Compensación incluso cuando se parte de tolerancias de fabricación muy altas
  • Rendimiento de gran fiabilidad
  • Accesibilidad por un solo lado
  • Sistema de compensación de tolerancias de fácil integración en los componentes del cliente
  • Colocación rápida y sencilla

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.

Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

Compensación de tolerancias incluso cuando se parte de tolerancias de fabricación muy altas

Compensación óptima. Tolerancias adecuadas para una fabricación en serie fiable.

Alta calidad del producto final

El sistema de compensación de tolerancias FLEXITOL® es la solución más rentable desde el punto de vista técnico. Funciones fiables y de primera calidad.

Sistema de compensación de tolerancias de colocación rápida y sencilla

El sistema de compensación de tolerancias FLEXITOL® permite procesos eficientes y tiempos de ciclo cortos y rentables en todo el proceso de fabricación.

Descripción detallada

 

Sistema manual y automático de compensación de tolerancias

En la actualidad distinguimos entre sistemas de compensación de tolerancias manuales y automáticos. La elección del sistema de compensación de tolerancias correspondiente depende de la aplicación. Si es necesario situar una pieza en un componente sin utilizar otras herramientas, las soluciones manuales son la opción más adecuada. Por otro lado, si la distancia entre las piezas se ha establecido en un paso anterior del proceso, resulta más conveniente utilizar soluciones automáticas. Por supuesto, también es posible combinar sistemas manuales y automáticos de compensación de tolerancias.

 

Compensación de tolerancias manual

Este sistema de compensación de tolerancias se inserta en el alojamiento de la pieza. Durante el proceso de colocación, se compensan las tolerancias del componente (tolerancia cero cuando el componente se entrega de fábrica). Después, durante el montaje, es posible realizar un ajuste adicional. Al separar la unión, la posición se mantiene.

Compensación de tolerancias FLEXITOL® manual

Compensación manual de tolerancias

 

Compensación de tolerancias automática

Dos componentes se orientan o posicionan uno con relación al otro.
Durante el atornillado de las piezas, las tolerancias que existen entre ellas se compensan automáticamente.
El sistema de compensación de tolerancias fija la orientación seleccionada al principio.
Si la unión se separa, el sistema regresa a la posición inicial.

Compensación de tolerancias FLEXITOL® automática

Compensación automática de tolerancias

Tipos de producto

Todos los proyectos se merecen una solución totalmente personalizada.

Conozca más acerca de nuestros tipos de productos y encuentre el más adecuado para su aplicación.

Sistema de compensación de tolerancias
FLEXITOL® Metal

Este sistema de compensación de tolerancias está formado por dos piezas totalmente de metal y, por lo tanto, es altamente resistente.
Gracias a la necesidad mínima de espacio, este sistema de compensación de tolerancias se puede utilizar perfectamente con el espacio ya disponible, incluso a posteriori.

El sistema de compensación de tolerancias FLEXITOL® Metal está formado por un elemento de ajuste y un elemento de fijación.

Más

Sistema de compensación de tolerancias FLEXITOL® Hybrid

El FLEXITOL® Hybrid es un sistema de compensación de tolerancias que consta de varias piezas y se utiliza sobre todo en la producción a gran escala.
Gracias a su concepción modular, pueden fijarse distintas alturas y compensar diferentes rangos de tolerancia fácilmente.

Más

Sistema de compensación de tolerancias FLEXITOL® Plastic

El sistema de compensación de tolerancias FLEXITOL® Plastic consta de un elemento de ajuste y de un elemento de fijación de plástico y se entrega como grupo premontado. Este grupo para la compensación de tolerancias se inserta en el alojamiento de una de las piezas a unir, que es de plástico.

Más

Sistema de compensación de tolerancias FLEXITOL® K' in K'

En los llamados “tornillos banjo” (tornillos huecos con rosca hembra), la función de la rosca K' in K' tiene también una importancia fundamental, pues la rosca K' in K' autoforma o autoaterraja una rosca receptora dentro del taladro cilíndrico o cónico ya existente.

Más

Sistema de compensación de tolerancias
FLEXITOL® Eco

El nuevo FLEXITOL® Eco supone un nuevo hito en nuestra ya conocida gama de sistemas de compensación de tolerancias.

Este sistema de compensación de tolerancias consiste en una jaula de plástico con una tuerca metálica moldeada. La compensación de tolerancias tiene lugar ya durante la colocación, en el momento en el que la jaula plástica se comprime y se adapta automáticamente a la medida requerida para la compensación de la tolerancia. No se necesita ningún otro proceso de ajuste. Gracias a la geometría del clip en la parte inferior del sobremoldeado de plástico, el elemento de fijación puede ser montado previamente y no se desmonta durante el transporte.

Este sistema de fijación y compensación de tolerancias puede usarse para fijar, por ejemplo, paneles de control en el interior de los vehículos.

Más

Soluciones especiales de compensación de tolerancias FLEXITOL®

Fijación de los pilotos de un vehículo
con un sistema manual de compensación de tolerancias.

Más

Soluciones especiales de compensación de tolerancias FLEXITOL®

Fijación de la baca con un sistema manual y automático de compensación de tolerancias.

Más

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
FLEXITOL®
Sistemas para la compensación de tolerancias gradual
inglés 0590/16.02 2088 kB / PDF
inglés 0590/16.02 2088 kb / PDF
FLEXITOL® Eco
Sistemas de compensación de tolerancias
inglés 11/2020 152 kB / PDF
inglés 11/2020 152 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.