Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Arandela de seguridad

RIPP LOCK®

Eficiente y fiable: Utiliza nuestra arandela de seguridad RIPP LOCK® para uniones roscadas de larga duración.

Arandela autoblocante RIPP LOCK® con superficie estriada.

RIPP LOCK® celebra un aniversario emblemático

Desde hace 15 años, las RIPP LOCK® son una solución probada e innovadora para el bloqueo de uniones roscadas, incluso bajo fuertes vibraciones y esfuerzos dinámicos, lo que evita que se aflojen por sí solas. El principio es tan sencillo como eficaz: las características estrías radiales de las arandelas, tuercas y tornillos autoblocantes RIPP LOCK® se acoplan a la superficie de contacto, lo que aumenta de forma fiable la seguridad de la unión. 

15 razones de peso para elegir las RIPP LOCK®

  • Los tornillos RIPP de Verbus llevan muchos años en el mercado. Se basan en un principio utilizado millones de veces que resulta seguro y no daña las superficies. 

    Imagen de producto de un tornillo autoblocante RIPP LOCK®.
    Tornillo autoblocante RIPP LOCK® con nervaduras radiales.
  • El test de vibraciones de Junker demuestra que las RIPP LOCK® aseguran de forma fiable las uniones roscadas, incluso bajo esfuerzos transversales dinámicos. El sistema mantiene la fuerza de precarga mucho mejor que otros elementos de bloqueo, lo que proporciona una mayor protección contra el aflojamiento de las uniones. 

    Los productos RIPP LOCK®tienen un rendimiento extraordinario en el test de vibraciones de Junker
  • Una unión roscada se considera segura si conserva el 80 % de la fuerza de precarga aplicada y requerida. Todos los elementos diseñados para actuar como dispositivos de bloqueo deben cumplir esta especificación. Nuestras RIPP LOCK® cumplen los requisitos aplicables a los elementos de bloqueo. 

  • Muchas uniones roscadas son fundamentales para la seguridad, como, por ejemplo, las de las bombas, la maquinaria de construcción o agrícola, o los huecos de ascensor. Aunque se pueda aplicar la fuerza de precarga necesaria, la longitud de sujeción sea lo suficientemente larga y haya pocas uniones, las cargas dinámicas (especialmente las que actúan transversalmente al eje del tornillo) siguen aumentando significativamente el riesgo de que la unión falle.

    Por eso muchos de nuestros clientes confían en las RIPP LOCK®.

    Soluciones para tecnología agrícola
  • Las RIPP LOCK® no solo ofrecen un bloqueo fiable, sino que también garantizan fuerzas de sujeción claramente definidas gracias a sus coeficientes de fricción definidos. La superficie de alta calidad también tiene un efecto positivo sobre la fricción. Esto significa que los pares de apriete determinados de acuerdo con la norma VDI 2230 (y, por lo tanto, también las fuerzas de sujeción necesarias) pueden aplicarse a casi todas las aplicaciones, incluidos los metales blandos con altos coeficientes de fricción.

  • Las RIPP LOCK® son respetuosas con las superficies delicadas, como las galvanizadas, cromadas o pintadas. Las imágenes muestran los componentes tras haber sido fijados con RIPP LOCK® y una arandela elástica. Se pueden apreciar diferencias claras en las superficies. 

    De izquierda a derecha: Superficie lacada RIPP LOCK®, aluminio RIPP LOCK®, aluminio DIN 127
  • Nuestro cliente, Klaas Alu-Kranbau GmbH, utiliza, por ejemplo, las arandelas autoblocantes RIPP LOCK®, y no solo por su excelente rendimiento de bloqueo. La compatibilidad con las superficies y, por consiguiente, la resistencia a la corrosión también son fundamentales en esta aplicación. 

    Autogrúa Klaas con corona giratoria.
    Arandelas autoblocantes RIPP LOCK® en la corona giratoria de una autogrúa.
  • El acero con una dureza de 400-500 HV cuenta con un tratamiento superficial de escamas de zinc con resistencia a la corrosión certificada: 480 horas de exposición al óxido rojo en un ensayo de niebla salina. Además, las arandelas autoblocantes RIPP LOCK® también están disponibles en acero inoxidable A4 con una dureza de 800 HV. 

    Tuercas autoblocantes RIPP LOCK® (B 193): tuercas con función de bloqueo.
    Tuercas autoblocantes RIPP LOCK® (B 193).
  • Muchos elementos de fijación con un tratamiento superficial de láminas de zinc contienen PFAS para controlar los coeficientes de fricción y garantizar la protección contra la corrosión. Dado que la UE tiene previsto prohibir por completo los PFAS, muchos proveedores están optando por alternativas sin PFAS. Las RIPP LOCK® ya han adoptado este enfoque y ofrecen una solución sin PFAS, lo que supone una clara ventaja frente a los productos de la competencia cuyos tratamientos superficiales contienen PFAS. 

  • El diámetro exterior de la arandela RIPP LOCK® se ajusta a la norma DIN 125. Se puede integrar fácilmente en los conjuntos ya existentes; por lo tanto, los cambios de diseño son innecesarios. 

  • Para que las estrías radiales de la arandela RIPP LOCK® cumplan su función de bloqueo, deben agarrarse a la superficie de contacto de la cabeza del tornillo o de la tuerca al apretarlas, sin sufrir ellas mismas ninguna deformación plástica. Esto significa que la arandela autoblocante debe ser, como mínimo, tan dura como la superficie de contacto del tornillo. Gracias a su elevada dureza, las arandelas autoblocantes RIPP LOCK® pueden utilizarse hasta con la clase 12.9.

  • La función de bloqueo de las RIPP LOCK® se basa exclusivamente en un ajuste mecánico por forma. Las estrías radiales se acoplan físicamente a la superficie de contacto, creando un enclavamiento geométrico (o acoplamiento por estrías) entre la arandela y la superficie de contacto.

    Este tipo de bloqueo geométrico funciona independientemente de que haya aceite o grasa.

  • No es necesario tiempo para que se produzca ninguna reacción química. El ajuste por forma se consigue mediante una deformación mecánica al apretar la unión roscada.

  • Los agujeros ranurados facilitan el ajuste y el posicionamiento, pero dificultan la fijación definitiva de la unión. Con las RIPP LOCK®, este dilema pasa a ser cosa del pasado: las estrías sujetan firmemente la cabeza del tornillo, mantienen su posición y garantizan una fuerza de precarga constante. 

  • No siempre hay espacio suficiente para una arandela autoblocante RIPP LOCK®. Algunas uniones se realizan con tornillos avellanados para culata. Una vez más, tenemos la solución ideal: la arandela autoblocante RIPP LOCK® con diámetro exterior reducido.

Para conexiones duraderas

Arandelas, tornillos y tuercas con estrías radiales: la solución inteligente para asegurar uniones roscadas

Arandelas, tornillos y tuercas RIPP LOCK® con estrías radiales: la clave para asegurar uniones roscadas. Las estrías encajan firmemente en la superficie de contacto del lado opuesto. Esto garantiza una sujeción firme incluso bajo vibraciones intensas o cargas dinámicas.

Factores positivos

Ventajas de las RIPP LOCK®

  • Excelente efecto de bloqueo

    Las arandelas, tuercas y tornillos RIPP LOCK® proporcionan un bloqueo efectivo gracias a sus estrías radiales especiales. Las fijaciones creadas permanecerán seguras incluso en casos de cargas dinámicas extremas.

  • Robustas y duraderas

    Gracias a los materiales duraderos y de alta calidad, nuestras arandelas de seguridad, tornillos y tuercas RIPP LOCK® son increíblemente resistentes a la corrosión y las temperaturas extremas.

  • Versátiles y fáciles de montar

    Los productos RIPP LOCK® se montan y desmontan fácilmente. Por ello se pueden usar varias veces, lo que los convierte en una solución rentable. Como elementos de bloqueo, las RIPP LOCK® resultan eficaces de forma inmediata. No es necesario tiempo de ajuste.

  • Uso universal

    Las arandelas de seguridad se pueden adaptar a casi cualquier montaje existente. La arandela RIPP LOCK® también es la solución perfecta para aplicaciones de agujeros oblongos.

  • Protege las superficies

    No importa si están esmaltadas, galvanizadas o cromadas: las arandelas RIPP LOCK® resultan especialmente adecuadas para superficies sensibles y materiales blandos como el aluminio, el cobre y las aleaciones de aluminio o de magnesio.

  • Comprobado de forma independiente

    Las arandelas, tornillos y tuercas RIPP LOCK® son una solución versátil y muy consolidada en la industria. Nuestros productos han sido probados por institutos independientes y avalados como protección eficaz contra el aflojamiento por la Aprobación Z 14.4 664 del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt).

Método y principio

Cómo funcionan las arandelas, tuercas y tornillos de seguridad RIPP LOCK®

Sistema innovador de arandelas, tuercas y tornillos de seguridad

Las arandelas, tuercas y tornillos de seguridad RIPP LOCK® cuentan con estrías radiales especialmente diseñadas. El ángulo de contacto en la base de las estrías es considerablemente mayor que el ángulo helicoidal de una rosca métrica. Cualquier aflojamiento de la unión roscada se puede contrarrestar fácilmente aumentando la fuerza de pretensión.

La fuerza de pretensión que se aplica al montar el elemento de unión presiona las estrías radiales de las arandelas, tuercas o tornillos RIPP LOCK® contra la superficie de contacto. Esto evita que la unión se suelte o se afloje por sí sola, incluso en los casos en los que existen vibraciones extremas o cargas dinámicas intensas.

Agujeros oblongos con hendiduras claras gracias a RIPP LOCK®.
RIPP LOCK® proporciona un bloqueo efectivo, incluso para agujeros oblongos.

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de productos RIPP LOCK®

  • La arandela de seguridad universal RIPP LOCK®

    Las arandelas de seguridad RIPP LOCK® tienen estrías en ambos lados. Están disponibles en diámetros estándar o diámetros exteriores reducidos. Ambas versiones de arandelas están disponibles en acero (dureza: de 400 a 500 HV) con tratamiento superficial en cinc y en acero inoxidable A4 (dureza: = 800 HV). Gracias a las propiedades de gran dureza de las arandelas con borde dentado, se pueden usar con tornillos de todas las clases hasta de tipo 12,9

    La versión estándar tiene un diámetro exterior en conformidad con DIN 125/ISO 7089. La arandela de seguridad RIPP LOCK® con diámetro exterior reducido es adecuada para tornillos con cabeza plana.

  • Tornillos RIPP LOCK® con estrías de fijación

    Los tornillos de seguridad RIPP LOCK® tienen estrías de fijación integradas en toda la superficie de contacto del tornillo. El mecanismo de bloqueo no se engancha en la dirección de afloje para no dañar la superficie. El daño a la superficie de apoyo es insignificante.

    Los tornillos se encuentran disponibles en versión hexagonal y alojamiento hexagonal en clase de resistencia 100 (1040 N/mm²). Contacte con nosotros si necesita tornillos para clases de resistencia superiores, hasta 12,9 inclusive.

  • Tuercas RIPP LOCK® con estrías de fijación integradas

    Las estrías radiales se integran en toda la superficie de apoyo de la tuerca. Cuando aprieta la tuerca, el material de contacto «rueda» a través de las estrías de fijación en la superficie del tornillo. Esto se traduce en una pequeña deformación plástica que fortalece la superficie. Cuando se ha apretado el tornillo por completo, no deja indicios perceptibles de que el material haya cedido.

    Nuestro producto se encuentra disponible como tuerca de seguridad hexagonal en clase 10 (para tornillos de clase 10.9 y clase 100). Estaremos encantados de suministrarle tuercas de clase 12 bajo pedido.

Arandelas, tuercas y tornillos RIPP LOCK®: seguros y fiables

Nuestras arandelas, tuercas y tornillos RIPP LOCK® llevan más de diez años creando uniones roscadas seguras. Nuestros productos se utilizan donde sean necesarios sistemas de bloqueo desmontables efectivos y económicos, incluso para superficies blandas o con revestimiento, agujeros oblongos o estandarización. Nuestra solución de bloqueo es un proceso continuo impulsado por una gran variedad de requisitos.

Más información

Descargas

¿Está interesado en las RIPP LOCK®? Descargue más información aquí.

Temas relacionados