Ventajas
- Sin agujeros, no se daña la estructura de fibra
- No se somete la base a ninguna carga térmica ni mecánica
- Excelente protección contra la corrosión (CFRP)
- Proceso de integración rápido y sencillo
Sistema de unión con adhesivos
Una fijación en segundos
Puede utilizar el ONSERT® donde no puede utilizar sistemas de fijación por calor ni taladros (CFRP, superficies con tratamientos superficiales).
Fortalezas
Sin perforaciones ni resaltos. Los elementos de fijación no se ven por el lado visible de la pieza.
Capacidad de carga mecánica inmediatamente después de la irradiación de la luz. Las piezas pueden colocarse directamente después de la unión.
No importa si se trata de acero, aluminio o plástico. Diferentes materiales, un mismo procedimiento. La unión con adhesivos ONSERT® es un sistema de fijación sencillo para todo tipo de piezas.
Método y principio
Los elementos de fijación con una base de plástico transparente se adhieren a la pieza utilizando un adhesivo de curado por luz. Las características más destacadas de este sistema de unión con adhesivos son tiempos de ciclo cortos, protección del material y flexibilidad en lo que respecta a los elementos de fijación y al método que puede utilizarse.
Puede utilizarse con cualquier geometría que se pueda producir mediante moldeo por inyección. De este modo, es posible incorporar uniones roscadas, en moldes de plástico, uniones mediante acoplamiento, desmontables y no desmontables o dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC®, y se pueden aplicar a materiales como CFRP, FRP, cristal, barniz, revestimientos catódicos, plásticos como el PC-ABS y el PA, metal y mezclas de los materiales mencionados.
El adhesivo más conveniente se define mediante pruebas en la pieza original.
DELO y BÖLLHOFF colaboran para garantizar un procesamiento óptimo.
Todos los adhesivos utilizados son DELO PHOTOBOND.
DELO y BÖLLHOFF estarán encantadas de prestarle asistencia durante todo el proceso de desarrollo, desde el primer momento.
Amplia gama de posibilidades
Vídeos
Obtener más información
¿Está interesado en el ONSERT®? Descargue más información aquí.