Colocación en plástico

AMTEC®

Máquinas de colocación de insertos roscados para plásticos

 

Máquinas de colocación de insertos roscados altamente resistentes para piezas de plástico

AMTEC® es el acrónimo inglés de “After Moulding TEChnology”. El concepto consiste en la colocación de insertos roscados de latón en piezas de plástico después del desmoldeo.

Para proporcionarle el método y las máquinas de colocación de insertos roscados más conveniente para cada aplicación, le ofrecemos máquinas de colocación de insertos manuales, equipos semiautomáticos y máquinas de colocación de insertos automáticas que abarcan desde la colocación múltiple para la producción a gran escala hasta las máquinas de colocación con control CNC programables de forma independiente para piezas que cambian con frecuencia.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

Procedimiento/Principio

Existen diferentes procesos
para la colocación de insertos roscados. En función de los requerimientos y de la aplicación de que se trate, existen los siguientes procesos: Colocación por calor (colocación con elemento calentador, colocación por soldadura electromagnética - ERW), colocación por ultrasonidos, fijación por expansión, colocación autorroscante
o colocación a presión.

Aplicaciones

Los insertos roscados AMTEC® se pueden colocar directamente en piezas de materiales termoendurecibles o termoplásticos, así como de plásticos reforzados con fibras (FRP) y de plásticos reforzados con fibra de carbono (CFRP). Además, se utilizan en los sectores más diversos, como la fabricación de airbags en el interior de vehículos, de los sistemas de climatización de vehículos y del mobiliario de oficina.

Ventajas
  • Ciclos de inyección más cortos
  • No hay peligro de dañar el molde
    de inyección
  • No hay tensión de rotura
  • Anclaje seguro y sin tensiones
  • Reducción de los efectos de relajación
  • La unión puede desmontarse tantas veces como sea necesario

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.

Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

Ciclos de inyección más cortos

Optimización de los tiempos. El proceso de inyección se produce de forma automática y sin la utilización  de piezas de metal.

No hay peligro de dañar el molde de inyección

Producción segura. Sin piezas de metal
que puedan desprenderse o caerse.

Descripción detallada

 

AMTEC®

Con el nombre AMTEC® Böllhoff ofrece insertos roscados y máquinas de colocación de insertos roscados. Estos insertos roscados están especialmente diseñados para su colocación después del moldeo (en inglés, “after moulding”). Como resultado, se obtienen roscas de alta resistencia para piezas de plástico de alta calidad.

Estamos a su disposición para desarrollar y producir insertos roscados y máquinas de colocación de insertos roscados hechos a la medida de sus necesidades.

Máquinas de colocación de insertos roscados AMTEC® – Sección de un inserto roscado HITSERT® 2 colocado

Sección de un inserto roscado HITSERT® 2 colocado

Proceso de Colocación

 

Proceso de colocación por calor

La colocación térmica por soldadura electromagnética es un proceso de colocación acreditado para la unión de piezas de metal y termoplásticos.
Se trata de un proceso monofásico en el que el inserto de metal se calienta y el calor se transmite al material plástico en contacto con él, matrial que se funde y fluye dentro del moleteado. Al cortar la energía, se produce un enfriamiento acelerado del plástico fundido, con lo que se logra una fijación resistente y de gran precisión.


Características generales de la colocación por calor

  • Dimensiones recomendadas: de M 2 a M 8
  • Tiempo de Colocación : aprox. 3 a 4 segundos (M 4)
  • Ventajas: sin tensiones, es posible la colocación múltiple, muy adecuada para insertos autorroscantes, tolerancias ± 0,1 mm, fácilmente adaptable a otras dimensiones de rosca.
  • Materiales: Termoplásticos, elastómeros termoplásticos
     
  • Insertos roscados de Böllhoff a utilizar
    • HITSERT® 2
    • HITSERT® 3
    • SONICSERT®
Máquinas de colocación de insertos metálicos roscados AMTEC® – Método por calor (HEW)

 

Colocación por soldadura electromagnética (ERW)

La colocación térmica por soldadura electromagnética (ERW: electromagnetic resistance welding) es un proceso desarrollado por la KVT Bielefeld GmbH (Alemania) para la fijación de piezas de metal y termoplásticos. Un campo electromagnético calienta el inserto roscado y el material de la pieza de plástico en contacto con el inserto roscado se funde. Durante el proceso de unión que tiene lugar al mismo tiempo, el material fundido fluye dentro del moleteado.

El calentamiento de los elementos de metal, de cualquier dimensión, se produce en un tiempo muy reducido (aprox. de 2 a 6 segundos). Al cortar la energía, se produce un enfriamiento acelerado del plástico fundido, con lo que se logra una fijación resistente de hasta 0,05 mm.


Características generales de la colocación por soldadura electromagnética (ERW)

  • Dimensiones recomendadas: de M 2 a M 8, otras dimensiones bajo pedido
  • Tiempo de colocación : aprox. 3 segundos (M 5)
  • Ventajas: sin tensiones, es posible la colocación múltiple, especial para insertos < M 2, así como para insertos con juntas, tolerancias de hasta 0,05 mm, se puede optar por procesos de una o dos etapas.
  • Materiales: Termoplásticos, elastómeros termoplásticos
     
  • Insertos roscados Böllhoff a utilizar
    • HITSERT® 2
    • HITSERT® 3
    • SONICSERT®
Máquinas de colocación de insertos metálicos roscados AMTEC® – Método por soldadura electromagnética (EWS)

 

Fijación por expansión

El inserto roscado se introduce en el alojamiento hasta que el área del moleteado está totalmente anclada en el plástico. Al introducir el tornillo se produce una expansión radial causando el anclaje de los anillos en el plástico.

Insertos roscados Böllhoff recomendados

  • EXPANSIONSERT 1
  • EXPANSIONSERT 2
  • SPREDSERT® 1
  • SPREDSERT® 2
  • EXPANSIONSERT 1
  • QUICKSERT® Expansion
Máquinas de colocación de insertos roscados AMTEC® – Fijación por expansión

 

Colocación autorroscante

Se puede realizar si el inserto se coloca por roscado usando un vástago.

Máquinas de colocación de insertos roscados AMTEC® – Colocación autorroscante
 

Colocación por ultrasonidos (USS)

La colocación por ultrasonido (USW - soldadura por ultrasonido) es un proceso que originalmente fue desarrollado para la fijación de piezas de termoplásticos. En muy poco tiempo, el material plástico en contacto con el inserto se funde debido a la fricción y a la absorción de vibración.

Seguidamente, se produce la fijación. La energía necesaria se genera como corriente alterna en el generador ultrasónico, se convierte en vibración mecánica (20 - 40 kHz) y luego se aplica con un sonotrode.

Una vez que el inserto roscado se ha colocado (metal M 2 - M 6) en la pieza de termoplástico, el material fundido fluye dentro del grafilado del inserto y queda fijado al enfriarse.

Características generales de la colocación por ultrasonidos

  • Dimensiones: de M 2 a M 6 en insertos metálicos
    (recomendado: de M 2 a M 12 sobre todo para insertos K' in K')
  • Tiempo de colocación : aprox. 2 segundos
  • Materiales: Termoplásticos
     
  • Insertos roscados Böllhoff a utilizar
    • SONICSERT®
Máquinas de colocación de insertos metálicos roscados AMTEC® – Método por ultrasonidos (USW)
 

Ofrecemos una amplia gama de máquinas de colocación de insertos roscados por calor manuales y semiautomáticas.

Para más información consulte nuestro catálogo de producto (0200).

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
AMTEC®
Insertos roscados de precisión para colocación en piezas de plástico después del moldeo
español 11/2022 5376 kB / PDF
español 11/2022 5376 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.