Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Formación de roscas en metal

KOBSERT®

Herramientas de colocación para la instalación de insertos roscados en materiales metálicos

KOBSERT® 2005 K: máquina de colocación mecánica de casquillos roscados con accionamiento neumático e hidráulico para una colocación eficiente

Herramientas de instalación para fijación manual y producción en serie

Larga duración y resistente a la vibración y a la torsión

Nuestros casquillos roscados son la solución ideal para obtener roscas hembra duraderas, resistentes a las vibraciones y a la torsión en metales blandos con baja resistencia al cizallamiento, como el aluminio, las aleaciones de aluminio o las aleaciones de magnesio.

Método y principio

Procedimiento de instalación

Agujero central

Realiza la rosca receptora con las dimensiones especificadas en la norma.
Por regla general, el agujero central no puede avellanarse. Se permite el desbarbado, pero con un diámetro no superior al diámetro nominal de la rosca receptora. Si se utilizan los casquillos KOBSERT® con arandela de estanqueidad o los casquillos KOBSERT® HP, es preciso crear un avellanado en todos los casos.

Rosca receptora

Rosca métrica ISO según DIN 13, realizada con machos estándar (6 H).
Deben utilizarse calibres de control de aterrajado DIN estándar para verificar que la rosca receptora esté bien calibrada.

Instalación

Hay máquinas de colocación manuales o hidráulicas disponibles para instalar el casquillo roscado. El casquillo roscado se atornilla en la pieza hasta que la cabeza de seguridad repose sobre la superficie de la pieza. El procedimiento de instalación —presionar la cabeza de seguridad en la pieza de trabajo— se realiza mediante un movimiento axial relativo entre el vástago, previamente roscado, y la parte delantera de la máquina de colocación. Después, vuelve a retirarse el vástago.

Desmontaje

Para retirar los casquillos roscados KOBSERT® de una pieza, proceda tal como se indica a continuación:

  1. Utilice una broca helicoidal (Ø = diámetro exterior de la rosca) para realizar un taladrado en la cabeza de seguridad hasta la rosca.
  2. Haga palanca en la cabeza de seguridad mediante un rascador triangular o un atornillador.
  3. Introduzca un extractor (en caso necesario, un rascador triangular adecuado) en la rosca hembra, de manera que sea posible transferir la fuerza. Gire el casquillo a la izquierda y extráigalo.

Reinstalación

Rosque un casquillo roscado de la misma dimensión nominal, de manera que la cabeza de seguridad presente la misma posición que antes (suéltela un poco en caso necesario) y colóquela de manera plana respecto a la superficie utilizando las máquinas de colocación de casquillos roscados KOBSERT®, tal como hace de forma habitual.

KOBSERT® Refuerzo de roscas en metales

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Máquinas de colocación KOBSERT®

  • Modelo S4-S12

    Modo de funcionamiento

    Rosque manualmente el casquillo roscado e introduzca el vástago manualmente, luego haga presión a través del accionamiento del vástago roscado y, a continuación, desenrosque de forma manual. El recorrido se limita de forma indirecta mediante un par de apriete que se aplica manualmente.

    Datos técnicos

    • Capacidad hasta 4 unidades/minuto
    • Peso de 0,5  a  1,0 kg
    • Máx. recorrido de colocación 12 mm
    • Máx. fuerza de colocación: aprox. 15 kN

    Es posible colocar todos los tipos de casquillos roscados KOBSERT® (de M 4 a M 12).

  • HH 830

    Modo de funcionamiento

    Rosque manualmente el casquillo roscado e introduzca el vástago manualmente, realice la colocación haciendo presión de forma hidráulica a través de la palanca de elevación y desenrosque de forma manual. Determinación del recorrido a través de un anillo de tope. Las piezas de recambio se cambian extrayendo el vástago y la boquilla.

    Datos técnicos

    • Capacidad hasta 3 unidades/minuto
    • Peso 2,0 kg
    • Máx. recorrido de colocación 5,0 mm
    • Máx. fuerza de colocación 60 kN
    • A partir de M 14, el vástago consiste en dos piezas: el vástago y el adaptador incl. HELICOIL® Plus Screwlock 

    Es posible colocar todos los tipos de casquillos roscados KOBSERT® (de M 8 a M 30 x 1,5).

  • P 2005 K

    Modo de funcionamiento

    El casquillo se rosca mediante un sistema de roscado automático al contacto con el vástago. Proceso neumático/hidráulico de introducción a presión y desenroscado mediante el accionamiento de un botón. Determinación del recorrido a través de un anillo de ajuste. El vástago se cambia mediante el cierre de bayoneta.

    Datos técnicos

    • Capacidad hasta 15 unidades/minuto
    • Peso: 2,6 kg
    • Máx. recorrido de colocación: 7 mm
    • Máx. fuerza de colocación: 21 kN de 5,5 a 7 bar

    Es posible colocar todos los tipos de casquillos roscados KOBSERT® (de M 4 a M 12 x 1,5).

  • PH 830

    Modo de funcionamiento

    Rosque el casquillo roscado accionando la palanca, realice la colocación por presión neumática/hidráulica a través de un control independiente o del pedal y desenrosque accionando la palanca. Determinación del recorrido a través de un anillo de ajuste. El vástago se cambia mediante el cierre de bayoneta.

    Datos técnicos

    • Capacidad hasta 10 unidades/minuto
    • Peso: 5,0 kg
    • Máx. carrera de colocación 8,0 mm
    • Máx. fuerza de colocación 77 kN
    • A partir de M 14 se utiliza un motor más potente

    Es posible colocar todos los tipos de casquillos roscados KOBSERT® (de M 8 a M 30 x 1,5).

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en KOBSERT®? Descargue más información aquí.