Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Casos de éxito

WfbM

Instalación de tuercas remachables RIVKLE® en piezas de espesor reducido para parques eólicos.

Turbinas eólicas

WfbM y Böllhoff garantizan uniones sólidas en cualquier circunstancia climatológica

Instalación de tuercas remachables RIVKLE® en piezas de espesor reducido para parques eólicos. Durante más de 55 años, WfbM (talleres protegidos para personas con discapacidad) de Aurich-Wittmund (Alemania) ha realizado múltiples encargos para medianas empresas, fabricantes de parques eólicos y controles de grúas.

Situación inicial

Las tuercas remachables redondas no garantizan uniones firmes

Las chapas de metal tratadas con láser y procesadas en WfbM se utilizan en los dispositivos de conmutación de un conocido fabricante de parques eólicos. Anteriormente, la empresa utilizaba tuercas remachables redondas para crear una rosca resistente. Sin embargo, se aflojaban después de la instalación y no garantizaban uniones firmes.

Solución

Tuercas remachables y herramienta de colocación RIVKLE®

Las tuercas remachables RIVKLE® se pueden instalar sin contrapresión, lo que permite colocarlas en secciones huecas, carcasas, perfiles o componentes a los que solo puede accederse por un lado, por ejemplo. Al contrario de lo que ocurre con las tuercas soldables, el calor no afecta negativamente a la pieza que se debe unir. Tras la inserción, no es necesario ningún tratamiento adicional de la superficie, incluso si los componentes ya han sido revestidos o pintados.

Pueden utilizarse con materiales metálicos, plásticos e incluso componentes cerámicos.

Se encuentran disponibles varias formas de cabeza, extremos del vástago y formas, por lo que las tuercas remachables pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

Con las herramientas de colocación neumático-hidráulicas correspondientes RIVKLE® P1007 y RIVKLE® P2007, las tuercas remachables RIVKLE® se procesan bajo fuerza controlada. Las herramientas de colocación ergonómicas garantizan una manipulación sencilla.

La RIVKLE® EP X009 también supervisa la vía de colocación para controlar el proceso y garantizar una correcta instalación.

Imagen de una tuerca remachable de extremo abierto RIVKLE® de acero con vástago hexagonal y cabeza plana
Imagen de una tuerca remachable abierta RIVKLE® de acero, con vástago hexagonal y cabeza plana
Tuercas remachables RIVKLE®El proceso de remachado

Resultado

Rápido y seguro

Unas instalaciones modernas y una tecnología innovadora garantizan la fijación de componentes complejos según normas de calidad personalizadas. Usando nuestras herramientas de colocación RIVKLE® neumático-hidráulicas, se instalan 10 000 tuercas remachables RIVKLE® en WfbM cada mes.

Las tuercas remachadas RIVKLE® instaladas están fabricadas en acero cincado y tienen una pequeña cabeza avellanada y vástago hexagonal.

Ventajas para el cliente

  • Rosca resistente en piezas de espesor reducido
  • Montaje con acceso desde un solo lado
  • Uso flexible en todas las fases de producción
  • No se produce una sobrecarga térmica
  • Proceso de colocación muy rápido
  • Herramientas y productos del mismo proveedor
Colocación de tuercas remachables RIVKLE® con la remachadora RIVKLE® P2007
Empleado de WfbM instala tuercas remachables remachables RIVKLE®

Más información

Estaremos encantados de ayudarle.

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros