Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Casos de éxito

LUFT-WENT

Unión de chapas en frío rápida y fiable

Imagen de un sistema de ventilación con varios conductos

LUFT-WENT sustituye la soldadura por resistencia por el clinchado

LUFT-WENT utiliza la tecnología RIVCLINCH® para construir conductos de ventilación y otros componentes de ventilación y aire acondicionado. Este fabricante de Ostrów Wielkopolski opera desde 2015. En su producción, la empresa utiliza procesos de quemado, corte, fresado y taladrado por plasma. La soldadura por resistencia está siendo sustituida progresivamente por el clinchado en las uniones.

Situación inicial

Proceso intensivo en energía: Soldadura por resistencia

LUFT-WENT se dedica a la producción de sistemas de ventilación así como equipos de aire acondicionado y recuperación. En este sector, es esencial crear uniones firmes. Las conexiones son estructurales, por lo que deben ser suficientemente duraderas. La rapidez de montaje también es muy importante.

La tecnología de unión utilizada por LUFT-WENT debe cumplir todas estas condiciones.

Al principio, la tecnología básica de LUFT-WENT para unir chapas era la soldadura por resistencia. Sin embargo, se trata de un proceso intensivo en energía. Durante la soldadura por resistencia, se daña el revestimiento de zinc, se desprenden humos nocivos para la salud y los elementos soldados son susceptibles a la corrosión. Para protegerlos de la corrosión, los componentes soldados también deben galvanizarse.

Producción de conductos de ventilación de LUFT-WENT en Ostrów Wielkopolski
Producción de conductos de ventilación de Ostrów Wielkopolski en LUFT-WENT

Solución

Unión en frío de chapas RIVCLINCH®

En el marco de su cooperación con Böllhoff Poland, LUFT-WENT comenzó a abandonar la soldadura por resistencia en favor de la tecnología de clinchado. La empresa invirtió en un dispositivo fijo RIVCLINCH® 4006 P50 PASS y en varios dispositivos de mano RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO.

RIVCLINCH® 0404 IP: máquina de clinchado neumática y portátil
RIVCLINCH® 0404 IPMáquina de clinchado neumática y portátil
Tecnología RIVCLINCH®LUFT-WENT sustituye la soldadura

Resultado

Unión en frío sólida y rentable

La sustitución de una máquina de soldadura por resistencia fija por la RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO tuvo un impacto positivo en la producción en LUFT-WENT. Antes se necesitaban dos personas para instalar los grandes conductos de ventilación, mientras que ahora solo se necesita un operario para manejar la clinchadora manual. El dispositivo puede conectarse a varias estaciones de trabajo que dispongan de una conexión de aire comprimido. El clinchado elimina la necesidad de protección adicional del componente soldado contra la corrosión, ya que no afecta al revestimiento de zinc de la chapa. No hay altas temperaturas ni emisión de elementos nocivos durante el montaje. El manejo de los dispositivos RIVCLINCH® es sencillo y el operario no necesita permisos especiales. Las uniones utilizadas en la ventilación obtenidas por clinchado tienen la clase de estanqueidad adecuada y el montaje es rápido.

Ventajas para el cliente

  • Montaje rápido
  • Unión firme
  • El montaje en frío no afecta al revestimiento de zinc: no hay humos perjudiciales para la salud ni problemas de corrosión
  • Ahorro de energía
  • Fácil de usar: el operador no necesita permisos especiales
  • Dispositivos de mano y fijos
RIVCLINCH® 4006 P50 PASS: máquina independiente versátil
RIVCLINCH® 4006 P50 ASSclinchadora fija

Más información

estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros