Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Casos de éxito

ARIS

Un equipo de estudiantes confía en nuestro HELICOIL® Screwlock, por lo que forma parte del motor híbrido de su cohete recién desarrollado.

Un cohete es lanzado al espacio

Inmensidad infinita: con ARIS y Böllhoff al espacio

En septiembre de 2021, un equipo de estudiantes de la Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz (ARIS) empezó a diseñar y construir un motor híbrido, que se implementará en un cohete de sondeo. En este motor híbrido de nuevo desarrollo, el inserto roscado HELICOIL® produce roscas de alta resistencia.

Situación inicial

El proyecto ASTREA 2022: un motor de cohete seguro y fiable

Este motor híbrido se implementará en el cohete de sondeo HELVETIA, otro proyecto de ETH Zurich.

El objetivo principal es mejorar la eficiencia del motor respecto del diseño anterior para llevar al cohete HELVETIA hasta el apogeo deseado. Mediante ahorros de peso y modificando la reacción de combustión, se obtiene un impulso específico superior. El motor híbrido ASTREA está diseñado para generar 6000 N de empuje utilizando una combinación de ácido nitroso y acrilonitrilo butadieno estireno. Tras un tiempo de combustión de solo 7 segundos, el motor genera un impulso total de 40 960 N, suficiente para enviar una carga útil de 4 kg hasta 30 000 pies.

El equipo de estudiantes ASTREA
El equipo de estudiantes ASTREA

El motor híbrido se compone de varios subsistemas, como un depósito, un sistema de adquisición de datos y control, una cámara de combustión y un inyector. Este inyector atomiza el agente oxidante óxido nitroso líquido en una fina neblina que, luego, se inyecta en la cámara de combustión. Esto permite que el óxido nitroso reaccione más fácilmente con el combustible. Para soportar la presión desarrollada, los tornillos de acero deben insertarse en el componente inyector de aluminio. Sin embargo, la combinación de acero y aluminio a menudo causa corrosión galvánica, que rompe las roscas, lo que produce daños consecuentes en todo el componente. Para evitar esta situación, se requiere un refuerzo de roscas de alto rendimiento y resistente al desgaste. 
 

Solución

Insertos roscados HELICOIL®

El refuerzo de roscas se relaciona inseparablemente con HELICOIL® desde hace más de 65 años. Dondequiera que se usen materiales con baja resistencia al cizallamiento (como aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio y plásticos reforzados con fibra), los insertos roscados HELICOIL® entran en juego. Cumplen los requisitos de las normas nacionales, aeronáuticas y militares.

Inserto roscado HELICOIL® Plus Screwlock
Inserto roscado HELICOIL® Plus Screwlock
HELICOIL® Plus ScrewlockInsertos roscados para metales con efecto de bloqueo del tornillo

Resultado

Capacidad de carga y precisión al máximo nivel

El inserto roscado HELICOIL® Screwlock es un hilo con perfil rómbico que forma una espiral elástica. Produce roscas de alta resistencia y también tiene un área de roscado adicional para el bloqueo del tornillo. Los tornillos de acero pueden roscarse fácilmente. Incluso con un uso frecuente, evita el desgaste de la rosca de la tuerca y garantiza la longevidad del componente. Actualmente, se instalan 12 HELICOIL® Screwlock con la dimensión M8 en el motor híbrido del cohete.

Ventajas para el cliente 

  • Robusto 
  • Alta carga de la rosca 
  • Resistencia al desgaste; fricción de la rosca reducida y constante 
  • Resistente a la temperatura y la corrosión 
  • Bloqueo del tornillo 
  • Económico 
  • Fijación firme 
  • Mayor calidad y valor
     
Prueba de encendido del motor híbrido ASTREA
Prueba de encendido del motor híbrido ASTREA

Spaceport Cup America 2022

La Spaceport America Cup, que se celebra en Nuevo México (EE. UU.) es la mayor competición universitaria de ingeniería de cohetes del mundo. Cada año se reúnen más de 1700 estudiantes en más de 150 equipos de todo el mundo y compiten para alcanzar altitudes de 10 000 y 30 000 pies con sus cohetes de desarrollo propio. 
Este año, la competición tuvo lugar del 21 al 25 de junio y el equipo ARIS comenzó en la categoría superior «Hybrid SRAD 30 000 pies» ¡y lo lograron! El cohete incluso alcanzó una altitud de 33 800 pies. ¡Enhorabuena al equipo!
 

Lanzamiento con éxito del cohete HELVETIA en la Spaceport America Cup 2022
Lanzamiento con éxito del cohete HELVETIAen la Spaceport America Cup 2022

Más información

estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros