Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Casos de éxito

Grupo Husqvarna

El desarrollo de un robot cortacésped plantea grandes exigencias a la tecnología de unión.

Soluciones de fijación para robots cortacésped

Como en casa en cualquier césped

Equipamos el robot cortacésped Automower® con los elementos de fijación apropiados. <p>Resistencia, reducción de ruidos e invisible desde fuera. El dispositivo de acoplamiento rápido SNAPLOC® ha ganado la batalla. Nuestro sistema continúa la historia de éxitos de Husqvarna en cualquier césped.

Situación inicial

Enfoque en la calidad y la estética

Cortar el césped puede ser así de fácil: Los ingenieros de Husqvarna revolucionaron el cuidado del césped hace más de 20 años con el robot cortacésped Automower®.
Como parte del desarrollo continuo del cortacésped Automower®, se han llevado a cabo pruebas exhaustivas en condiciones aún más duras. En las pruebas se comprobó la capacidad de corte del cortacésped sobre hierba sucia y se rociaron los dispositivos con polvo especial Arizona Road Dust (un polvo de prueba normalizado para determinar la impermeabilidad de diferentes carcasas). También se controlaron cuidadosamente las emisiones sonoras. Las pruebas de choque adicionales garantizan la longevidad de los productos. Como era de esperar, los elementos de fijación también se sometieron a un minucioso escrutinio. Debían ser seguros, silenciosos e invisibles para cumplir los estrictos requisitos de diseño.

Gama de productos del Automower® de Husqvarna
Gama de productos del Automower® de Husqvarna

Solución

Dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC®

Husqvarna no dejó ni un solo detalle en manos de la casualidad. Durante más de un año realizaron pruebas hasta encontrar la mejor unión posible: SNAPLOC®: fiable y duradera, incluso en las condiciones más difíciles. Además, la fijación rápida por presión es invisible desde el exterior y cumple los criterios de diseño más exigentes.
La solución en detalle: un receptor SNAPLOC® con un diámetro de bola de 10 mm se fija en cuatro puntos de la carcasa de aproximadamente 50 cm x 50 cm del Automower®.

Pines y receptores SNAPLOC®: dispositivos de acoplamiento rápido para la absorción de vibraciones y ruidos
Pines y receptores SNAPLOC®dispositivos de acoplamiento rápido para la absorción de vibraciones y ruidos
​​​​​​​Absorción de vibraciones y ruidos SNAPLOC®Funcionamiento

Resultado

Optimización de procesos de producción

Este tipo de unión con los pines y los receptores SNAPLOC® que se pueden montar y desmontar fácilmente optimiza los procesos de producción. Es fácil fijar la carcasa. Dado que el sistema SNAPLOC® no puede verse en la superficie del robot cortacésped, cumple los exigentes requisitos de diseño del fabricante. Además, la función de absorción de ruidos y vibraciones del sistema contribuye de forma considerable a reducir las emisiones de ruidos. Debido a esta experiencia positiva, la empresa también está considerando el uso futuro de los receptores y pines SNAPLOC® de Böllhoff en la nueva generación prevista del Automower®.

Ventajas para el cliente

  • Montaje rápido y sencillo
  • Económico
  • Integración sencilla en el componente del cliente

Más información

estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros