Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Casos de éxito

SMEG

El sistema de unión con adhesivos de elementos de fijación ONSERT® Smart permite desmontar las piezas interiores del SMEG para su mantenimiento o limpieza.

Hornos SMEG (©SMEG)

Hornos SMEG: Diseño fabricado en Italia

Excelentes electrodomésticos de cocina con diseños exclusivos que siempre ofrecen el máximo rendimiento. El objetivo era mejorar aún más la calidad percibida por el cliente y centrarse en un funcionamiento más silencioso, así como en un excelente rendimiento mecánico.

Situación inicial

Fijación de las piezas interiores del horno

El objetivo era poder desmontar las piezas interiores del horno para su mantenimiento y limpieza.

Todo ello garantizaría la estética del producto al más alto nivel del mercado.

Horno de vapor combinado SMEG (©SMEG)
Horno de vapor combinado SMEG©SMEG

Solución

Una solución de fijación más práctica y eficiente

Böllhoff les ofreció una solución de fijación más práctica y eficiente basada en la combinación de la tecnología ONSERT® y el receptor SNAPLOC®

La tecnología ONSERT® permite la unión de varios elementos de fijación con una amplia gama de materiales, utilizando adhesivos. Como especialista en sistemas de fijación mecánicos y en colaboración con DELO, hemos desarrollado un nuevo sistema de fijación que combina lo mejor de ambos mundos. La solución: nuestro ONSERT® Smart.

Mediante este sistema los elementos de fijación, que cuentan con una base de plástico transparente, se fijan a la pieza del cliente utilizando un adhesivo de curado por luz. Sus principales características y ventajas para el cliente son: tiempos de ciclo cortos, el hecho de que no daña ni deja marca en el material, así como su flexibilidad en lo que respecta a los elementos de fijación y al método que puede utilizarse.
El procesamiento manual del elemento de fijación ONSERT® se realiza mediante la lámpara de curado LED a pilas ONSERT® Portable Mini. Basta con colocar el aparato y presionar hacia abajo para comenzar el proceso de colocación con el botón de inicio. La luz permanece encendida durante un tiempo de exposición predefinido, durante el cual el adhesivo se endurece.

Galería

Resultado

Las piezas interiores del horno se pueden desmontar fácilmente, garantizando sus características estéticas

Como el pin y el receptor están combinados, no es necesario taladrar la superficie de vidrio.

Ventajas para el cliente

  • Vidrio sin orificios de taladrado
  • Muy fácil de desmontar, ya que el pin y el receptor están combinados
  • El elemento de fijación es invisible desde afuera
  • Unión con adhesivos con gran capacidad de carga mecánica inmediatamente después de la irradiación de la luz (< 4 segundos)
  • El grado de automatización va desde máquinas manuales hasta equipos completamente automáticos
Pin ONSERT® fijado al vidrio
Pin ONSERT® fijado al vidrio

Más información

estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna duda o algún proyecto en el que podamos trabajar juntos?

Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros