Tìm kiếm
Country and language
Choose country:
Choose language:

11/09/2025|Sản phẩm và Dịch vụ

NEW! KAPTI® Limiter

The riveting compression limiters for plastic components.Vòng đệm giới hạn dạng đinh tán cho các chi tiết nhựa. WithVới KAPTI® we are redefining our world of functional elements.chúng tôi đang tái định nghĩa lại danh mục sản phẩm chức năng của mình.

KAPTI® Limiter is a threadless rivet sleeve- một loại đinh tán không ren dạng vòng đệm

Nó được phát triển đặc biệt để bảo vệ các chi tiết nhựa khỏi nứt vỡ và biến dạng khi được bắt vít với chi tiết đối ứng.It has been specially developed to protect plastic components from cracking and creeping, when being screwed to a counterpart. Nó đảm bảo sự liên kết hình dạng bền vững giữa chi tiết và bộ phận mang, hấp thụ và duy trì hiệu quả lực siết ban đầu.It ensures a permanent form fit between the element and the carrier component, effectively absorbing and maintaining the preload force. Chi tiết này có thể được lắp trong nhiều loại chi tiết nhựa khác nhau và mang lại sự linh hoạt khi sử dụng cùng một hình dạng cho nhiều độ dày chi tiết khác nhau.The element can be installed in various plastic components and offers the flexibility to use the same element geometry for different component thicknesses. Điều này giúp nó khác biệt rõ ràng so với các vòng đệm giới hạn nén-ép truyền thống và bảo vệ chi tiết khỏi hư hại.This clearly sets it apart from conventional press-fit compression limiters and protects the component from damage.

AdvantagesƯu điểm

  • Bảo vệ chi tiếtComponent protection
    Bảo vệ chi tiết khỏi nứt vỡ bằng cách hấp thụ ứng suất nén trong quá trình siết vítProtects against cracking in the component by absorbing the compressive stresses during screw fastening..
  • Duy trì lực tải trướcPreload force protection
    Ngăn chặn nhựa bị biến dạng, qua đó duy trì lực tải trước một cách lâu dài.Prevents the plastic from creeping and thus secures the preload force permanently.
  • Tính linh hoạtFlexibility
    Một chi tiết có thể dùng cho nhiều độ dày khác nhau, cho phép thiết kế linh hoạt.One element for different component thicknesses enables flexible design.
  • TightnessTính kín
    Các gờ làm kín đảm bảo mối nối kín hoàn toàn với môi trường.The sealing lips ensure a media-tight connection.
  • Hiệu quả kinh tếCost-effectiveness
    Khả năng tích hợp với quy trình ép sẵn có cho phép tối ưu chi phí sản xuất.Press-integrated processing enables cost-efficient production.
  • Thân thiện với môi trườngEnvironmentally friendly
    Chu trình lắp ráp cơ học không sinh nhiệt giúp duy trì tính toàn vẹn của vật liệu.Mechanical fastening without heat input preserves material integrity.
KAPTI® Limiter – Vòng đệm giới hạn nén dạng đinh tánLắp đặt nhanh chóng và dễ dàng vào chi tiết nhựa

This might also interest youCó thể bạn cũng quan tâm