Stiri – 16.09.2019

SNAPLOC®

Sistem de asamblare și fixare cu atenuare de vibrații și zgomot

 

SNAPLOC® cucerește Rocky Mountains

Călătoria cu trenul canadian Rocky Mountaineer se numără printre cele mai îndrăgite destinații din lume. Pasagerii din vagoanele de unul sau două etaje, cu cupolă de sticlă și special concepute, savurează o fericită combinație de nostalgie, natură și călătorie de lux.

Din motive de securitate trenul dispune de un vagon special dotat cu piese de schimb. Astfel, în caz de murdărire sau eventuală deteriorare se poate efectua o înlocuire rapidă a scaunului, pentru a nu întrerupe călătoria pentru mult timp. Un alt aspect important este design-ul scaunelor de lux. O soluție de asamblare care nu este vizibilă la exterior contribuie la estetica scaunelor.

 

Împreună cu firma gernană Probatec AG, un producător de sisteme de scaune specifice cleintului, Böllhoff a fost implicat de la început în activitatea de cercetare dezvoltare și proiectare a acestor scaune. Experții au recunoscut rapid utilizarea optimă de SNAPLOC®.

Asamblare prin inserare și desfacere prin extragere – montarea și demontarea facilă a conexiunii SNAPLOC® simplifică semnificativ schimbarea scaunelor.

Aveți întrebări? Sunați-ne.

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
Poveşti de succes
SNAPLOC® cucerește Rocky Mountains
engleză 06/2019 325 kB / PDF
engleză 06/2019 325 kb / PDF
SNAPLOC®
Vibration and noise decoupling plug-in connections
engleză 12/2020 989 kB / PDF
engleză 12/2020 989 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.