Stiri – 20.12.2019

Investiții în Franța

Noua clădire pentru activități logistice și administrative

 

Investiții: A fost inaugurat noul centru logistic din Franța

Grupul Böllhoff a inaugurat în luna septembrie 2019 un nou centru logistic în Parcul Industrial Alpespace din Sainte-Hélène-du-Lac, Franța.

Noua clădire oferă o suprafață totală de 8.500 metri pătrați pentru activități logistice precum și alți 1.000 metri pătrați pentru activități administrative și logistice. Per ansamblu, acest centru centru logistic modern și flexibil este de circa 2,5 ori mai mare decât centrul logistic actual de la locația de producție La Ravoire.

Parabola Böllhoff

 

Locația din La Ravoire a ajuns în cele din urmă la limita capacității

Datorită creșterii continue a producției și a volumului de livrări Böllhoff Franța a ajuns la limita capacității locației din La Ravoire. Prin mutarea activității logistice în Parcul Industrial Alpespace, situat la o distanță de circa 15 Minute de mers cu mașina din La Ravoire, actualele capacități se pot extinde considerabil.

Mutarea propriu-zisă a avut loc în luna august, iar din luna septembrie este operativ noul centru logistic: din Sainte‑Hélène‑du‑Lac articole fabricate prin deformare plastică la rece, cum ar fi piulițe și șuruburi nituibile oarbe, sunt livrate acum către alte locații Böllhoff precum și către clienți industriali și automotive din întreaga lume. În prima etapă lucrează circa 30 angajați. Suprafața totală de 37.000 metri pătrați oferă spațiu generos pentru dezvoltări ulterioare.

Suprafețele eliberate în La Ravoire sunt utilizate pentru extinderea capacității de producție a locației din Franța. Procesul de producție urmează să fie optimizat în direcția Industrie 4.0.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.