Stiri – 09.09.2019

Investiții
în Asia

Noua clădire pentru logistică, distribuție și activități administrative

 

Inaugurarea unui nou centru logistic în China

Grupul Böllhoff a exins sediul aflat în localitatea chineză Wuxi. Prin deschiderea unui nou centru logistic, compania răspunde creșterii constante a afacerilor pe piața chineză.

Pe o suprafață totală de aproximativ 9.700 metri pătrați, clădirea oferă spațiu suplimentar pentru activtăți logistice, precum și birouri pentru vânzări și activități administrative. Noua clădire a fost inaugurată oficial la 1 aprilie 2019.

Parabola Böllhoff

 

Extindere necesară a sediului din Wuxi

Noul centru logistic din localitatea chineză Wuxi extinde semnificativ capacitățile logistice existente la fața locului. Prin integrarea unui mic gang de depozitare precum și a numeroase sisteme de rafturi mici au fost create suprafețe de depozitare pentru procesele logistice. „O extindere era necesară deoarece suprafețele existente s-au dovedit a fi insuficiente după anii de creștere“, declară Julien Salerio, Regional Logistic Manager la Böllhoff. „Capacitățile sunt proiectate pentru nevoile în creștere pentru următorii zece ani.“ Logistica în jurul tehnologiilor de asamblare reprezintă și în China una din competențele esențiale ale Grupului Böllhoff.
 

Cele mai moderne standarde

În cursul noilor construcții au fost implementate cele mai moderne standarde, atât pentru efectuarea inventarelor cât și pentru configurarea proceselor de lucru logistice. În același mod, spațiile pentru birouri au fost proiectate în conformitate cu cele mai noi tendințe în proiectarea birourilor. Spațiile deschise tip lobby, pentru dezbateri de proiecte, dotate cu echipamente moderne precum și cu zone de relaxare crează un mediu ideal pentru o activitate dinamică și schimb eficient de informații.
 

De 15 ani cu sediu propri în China

Noua construcție de centru logistic reprezintă deja a patra extindere a locației de producție din Wuxi. De la punerea în funcțiune a capacității de producție în anul 2004, locația a cunoscut o dezvoltare razantă. În special grupele de produse pentru tehnologii pentru mase plastice și tehnologii de nituire s-au dezvoltat permament. Între timp numărul angajaților la Böllhoff în Wuxi a ajuns la peste 200.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.