Nituire – 02.10.2017

RIVSET®

Cu o mare rezistenţă şi fiabile. Cu tehnologia nituirii cu nituri autoperforante RIVSET® pentru îmbinarea a numeroase materiale – într-un singur pas.

 

Îmbinarea pieselor turnate din aluminiu cu ajutorul unor noi matriţe cu caneluri/nervuri inelare

În timpul îmbinării foilor /tablelor din oţel şi/ sau aluminiu pe piese din aluminiu turnat, prin utilizarea tehnologiei nituirii cu nituri semi-tubulare, în material pot apărea fisuri – în partea dinspre capul nitului. Acest lucru este cauzat de caracteristicile mecanice ale materialului turnat.

Noile matriţe cu caneluri/nervuri inelare RIVSET® fabricate de Böllhoff, reduc la minimum riscul fisurării şi asigură o inter-blocare crescută, precum şi o sarcină redusă pe nit.

Acest produs este fabricat de Böllhoff

 

Beneficiile dumneavoastră

  • Evitarea/ reducerea la minimum a fisurării în partea dinspre capul nitului
  • Sarcină redusă pe nit datorită unui element concav opţional
  • Interblocare crescută a nitului prin controlul mişcării materialului în matriţă

Aţi prefera un exemplar imprimat? Aveţi întrebări? Nu ezitaţi să ne sunaţi.

RIVSET® Matriţe cu caneluri/nervuri inelare – Îmbinarea pieselor turnate din aluminiu cu ajutorul unor noi matriţe cu caneluri/nervuri inelare

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
RIVSET® Tehnologia nituirii cu nituri autoperforante
Îmbinarea pieselor turnate din aluminiu cu ajutorul unor noi matriţe cu caneluri/nervuri inelare
engleză 6710/17.02 143 kB / PDF
engleză 6710/17.02 143 kb / PDF
RIVSET®
Sistem nituire cu nituri autoperforante pentru îmbinări perfecte
engleză 04/2018 6374 kB / PDF
engleză 04/2018 6374 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.