Presa – 24.01.2017

PARRYPLUG® – Protecţie permanentă împotriva manipulării /neautorizate/

 

Stop! Accesul interzis pentru persoanele neautorizate!

O îmbinare sigură: PARRYPLUG® este nou produs dezvoltat de Böllhoff pentru a proteja îmbinările realizate cu ajutorul şuruburilor de slăbirea neautorizată. Se foloseşte acolo unde se impun condiţii de siguranţă – şi, în acelaşi timp, aspectul estetic este o exigenţă.

Inovaţiile provenind de la societatea tradiţională Böllhoff satisfac cererile în continuă creştere pentru protecţie contra manipulării /neautorizate/ şi contra furtului în numeroase sectoare tehnice. Elementul de blocare poate fi îndepărtat doar cu ajutorul unei unelte speciale. PARRYPLUG® garantează că doar persoanele autorizate şi personalul calificat vor putea avea acces la instalaţii, maşini /utilaje/ şi echipamente. Este un element universal utilizat de fiecare dată când siguranţa oamenilor şi a maşinilor /utilajelor/ este avută în vedere – şi constituie totodată o condiţie prealabilă optimă pentru a preveni furtul .

Acest produs este fabricat de Böllhoff

 

Nomen est Omen

PARRYPLUG® (to parry – a para un atac) previne ca elementul intern de conducere să fie afectat de vreo interferenţă cu unelte – cu ajutorul unor nervuri axiale special construite, care asigură o potrivire definită, sigură, prin presare – în elementul de conducere. Utilizarea materialelor plastice de mare performanţă permite aplicaţii într-o scală de temperaturi ce merge de la ‑50 C până la +200 C iar precizia de fabricaţie asigură posibilitatea de a lua în considerare chiar toleranţe mai mici ale elementelor de conducere de tip hexagonal /adâncitură hexagonală/.

Instalaţia este facilitată

Montarea PARRYPLUG® este extrem de simplă. Un număr de până la şase buşoane în magazie permit o instalare ce nu necesită efort şi nici unelte, în elementul de conducere a şurubului. Un element ce vine în ajutorul manipulării face posibilă instalarea în elementul de conducere a şurubului şi apoi separă buşoanele (de magazie) prin rotire sau prin pliere. Toate celelalte buşoane pot fi acum instalate fără nici o pregătire prealabilă.

Siguranţă şi aspect personalizat

În timp ce majoritatea elementelor de fixare îşi exercită funcţiile ascunse fiind, PARRYPLUG® se utilizează în zona exterioară - şi satisface şi exigenţele ce ţin de aspectul estetic. Prin inovaţia din sectorul elementelor pentru blocare, societatea Böllhoff oferă un design tehnic atrăgător – deoarece PARRYPLUG® poate fi colorat individual, în funcţie de exigentele clientului şi, în plus, protejează elementul de murdărie şi de coroziune.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2017

Este permisă imprimarea repetată.

 
 

Vă rugăm trimiteţi un exemplar cu titlu de mostră pe adresa:

BÖLLHOFF S.R.L.
Gratian Ivan
Managing Director
Şos. Borşului nr. 74
Jud. Bihor
417075 Borş
E-Mail: GIvan@bollhoff.com

Descarcari fisiere

Pentru jurnalişti: fişiere aferente ce pot fi descărcate.

Dacă aţi dori să scrieţi despre noi, descărcaţi pur şi simplu  comunicatul de presă şi imaginile pentru presă.

Ce anume? Format fişier / caractere Data publicării Tip / Dimensiuni Descărcare
Imagini pentru presă (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2017 1146 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2017 1146 kb / ZIP
Imagini pentru presă (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2017 901 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2017 901 kb / ZIP
Imagini pentru presă (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2017 2191 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2017 2191 kb / ZIP

* inclusiv spaţiile