Presa – 18.01.2016

Elemente de fixare autofiletante

QUICK FLOW® şuruburi autofiletante

Toate elemente de fixare autofiletante sunt organe de asamblare care formează filete atunci când sunt înşurubate în elemente pregăurite; anumite tipuri de elemente de fixare și anume autoperforante, pot să formeze și orificiile necesare precum și filete.

Utilizarea elementelor de fixare autofiletante duce la creşterea productivităţii pe parcursul asamblării şi reduce totodată costul asamblărilor.

Acest produs este fabricat de Böllhoff

 

Filetul conjugat este creat de fapt de zonele de formare, din filetul şurubului. În general, acest lucru se obţine prin rotire. Condiţiile prealabile pentru aceasta sunt ca filetul şurubului să fie mai tare decât piesa în care se doreşte înşurubarea şi ca materialul să fie suficient de ductil pentru a permite formarea filetului. Dacă piesa de fixat cu şurub (tabla) este mai subţire decât pasul filetului şurubului autofiletant – conform DIN EN ISO 1478 (limită de pendulare), atunci este necesară utilizarea unor elemente adiţionale de asamblare. O alternativă economică este oferită de şuruburile pentru tablă.

Prin forma capătului lor șuruburile autofiletante QUICK FLOW® străpung tabla şi apoi creează un filet metric, cu utilizări multiple. Pasul fin al șurubului QUICK FLOW® permite o acoperire adecvată a filetului conjugat pe care îl formează în tablă. Mai mult, montajul se poate realiza și automatizat, iar momentele de răsucire mari asigură fiabilitatea necesară în exploatare.

 

Provocare

La ora actuală, componentele individuale cât şi chiar produsele asamblate devin din ce în ce mai uşoare, ceea ce înseamnă că fabricanţii pot produce mai ieftin, şi în acelaşi timp le oferă clienţilor numeroase avantaje. Aceasta crează, atât pe parcursul proiectării cât şi în faza de implementare tehnică a construcţiei, o serie de provocări ce trebuie să fie depăşite.

În cazul elementelor de fixare, acesta înseamnă deseori, faptul că se impune utilizarea şuruburilor autofiletante.

Numeroase table sau componente cu pereţi subţiri au devenit la ora actuală atât de subţiri, încât – în plus şi în mod nedorit – necesită deseori piuliţe. Cu şuruburile autofiletante QUICK FLOW® pentru table aceste piese adiţionale nu mai sunt necesare.

 

Principiu

Vârful în spirală, având o mare rezistenţă face ca șurbul să poată fi strâns fără să trebuiască realizată pregăurire. Prin forma capătului lor șuruburile autofiletante QUICK FLOW® străpung tabla şi apoi creează un filet metric, cu utilizări multiple. Pasul fin al șurubului QUICK FLOW® permite o acoperire adecvată a filetului conjugat pe care îl formează în tablă. Mai mult, montajul se poate realiza și automatizat, iar momentele de răsucire mari asigură fiabilitatea necesară în exploatare.

Avantajele produsului:

  • Nu este necesară pregăurire sau ştanţarea prealabilă a materialului
  • Nu este necesar filet de ghidare
  • Nu sunt necesare elemente de tip piuliţă
  • Durata ciclurilor este scurtă, datorită asamblării rapide, automatizate
  • Pe parcursul asamblării - siguranţă ridicată a procesului – mulţumită valorii ridicate a momentului de răsucire
  • Sunt posibile străngeri și slăbiri repetate
  • Fixare sigură şi durabilă

QUICK FLOW® este elementul universal, economic al Böllhoff pentru table. Şuruburile sunt fabricate la dimensiuni standard – de la M 4 până la M 6 – cu cap bombat și locaș hexalobular. Alte dimensiuni și forme ale capului sunt disponibile oricând, la cerere.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2016

Este permisă imprimarea repetată.

 

Autor responsabil

Frank Nientiedt
Şef al Departamentului Corporate Marketing /Marketing la nivelul Corporaţiei/
at Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail: presse@boellhoff.com

 

Vă rugăm trimiteţi un exemplar cu titlu de mostră pe adresa:

BÖLLHOFF S.R.L.
Gratian Ivan
Managing Director
Şos. Borşului nr. 74
Jud. Bihor
417075 Borş
E-Mail: GIvan@bollhoff.com

Descarcari fisiere

Pentru jurnalişti: fişiere aferente ce pot fi descărcate.

Dacă aţi dori să scrieţi despre noi, descărcaţi pur şi simplu  comunicatul de presă şi imaginile pentru presă.

Ce anume? Format fişier / caractere Data publicării Tip / Dimensiuni Descărcare
Imagini pentru presă (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2016 2529 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2016 2529 kb / ZIP
Imagini pentru presă (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2016 1455 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2016 1455 kb / ZIP

* inclusiv spaţiile