Ca urmare, se folosesc și se prelucrează tot mai mult materiale şi organe de asamblare de mare performanţă. Aceste produse necesită un nivel mai mare de competenţă pe parcursul selecţiei şi prelucrării, pentru a evita eşecul inutil.
Böllhoff s-a concentrat pe acest tip de aplicaţie personalizată, oferind o gamă largă de organe de asamblare speciale, caracterizate de rezistenţa lor crescută la coroziune, la temperaturi înalte şi scăzute şi la cloruri.
Rezultatul: sunt prevenite probleme fiind astfel rezolvate în mod eficient, fără ca ele să survină.
Reviziile tehnice și reparațiile capitale în rafinării sunt doar un exemplu de
desfășurare de forțe, logistică şi organizaţională
ce poate fi dusă la bun sfârşit doar dacă are la bază o planificare perfectă şi o echipă „bine sudată".
Böllhoff îşi poate ajuta clienţii în aceste sarcini de tip „mamut" mulţumită tehnologiei sale dedicate aplicaţiilor speciale, mulţumită gamei sale
largi de produse şi punând în aplicare conceptele sale de soluţiile logistice: o propunere de servicii complete – de la planificare până la deranjamente tehnice. Prioritatea noastră este întotdeauna cea de a îmbunătăţi produsele şi procesele – şi, prin aceasta, de a reduce costurile.
Böllhoff furnizează doar produse având următoarea certificare:
- AD-W0
- AD-W2
- PED 97/23/EC
- ASME
şi are un sistem de management al calităţii certificat ca fiind conform cu ISO/TS 16949 , precum şi un laborator acreditat pentru testare (încercări) în conformitate cu cerințele standardelor
DIN EN ISO/IEC 17025.
Acest lucru asigură cele mai înalte niveluri de calitate pentru produse şi pentru procese – nu numai pentru prezoanele noastre fabricate conform
standardelor DIN şi ANSI şi pentru piuliţele corespunzătoare, ci şi pentru organe de asamblare speciale
pe care le-am proiectat şi fabricat în propriile unități de producţie – dar şi pentru piesele speciale, specifice clientului /personalizate/ - pe care le producem.