eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Nituire

RIVKLE®

Sisteme pentu aplicarea de piulițe și șuruburi nituibile oarbe

RIVKLE® B2007– Dispozitiv de fixare fără cablu pentru prelucrarea piulițelor și bolțurilor nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® (M 3 - M 10)

Dispozitive de aplicare manuale și automate

Realizații filete pe componentele cu pereți subțiri

Piulițele și șuruburile nituibile oarbe RIVKLE® constituie soluții versatile pentru realizarea unor filete interioare sau exterioare pe componentele cu pereți subțiri, acolo unde tăierea filetelor nu constituie o opțiune din cauza grosimii insuficiente a peretelui. Pentru a asigura o prelucrare optimă, oferim o gamă largă de dispozitive – de la cele manuale la cele automate.

Metode și principii

Tehnologia de prelucrare RIVKLE®

Procesul de fixare cu metoda reglajului cursei arborelui

În acest caz, piulița sau bolțul nituibil orb RIVKLE® se înșurubează pe dorn, se comprimă, apoi dornul se îndepărtează prin deșurubare

Avantajele dumneavoastră: un proces mai simplu și mai rapid.

RIVKLE® - Piulițe nituibile prin nituire oarbăProcesul de nituire

Nituire controlată prin reglajul cursei

Tabelele de produse din cataloagele noastre RIVKLE® servesc ca linii directoare pentru reglarea cursei S ce va fi utilizată în cazul unui anume tip de piuliță sau șurub nituibil orb RIVKLE®, spre a se asigura nituirea optimă.

Avantajele dumneavoastră: Un proces mai simplu și mai rapid.

 

Nituire controlată prn reglajul presiunii

În metoda cu reglajul cursei, dispozitivul de nituire generează forța sa maximă de aplicare pe tot parcursul fazei de montare. Ca urmare, în unele cazuri, montarea cu ajutorul dispozitivelor duce la o strângere excesivă sau deficitară a piuliței sau a șurubuolui nituibil orb, date fiind grosimile diferite ale componentelor.

Acest fenomen se previne prin utilizarea metodei nituirii cu reglajul forței, deoarece forța de nituire este generată și controlată independent de grosimea piesei de prelucrat.

Avantajele dumneavoastră: nituirea optimizată pe componente de grosimi diferite și posibilitatea de aplicare repetată a RIVKLE®. În varianta de nituire cu controlul forței, durata de viață a dornurilor crește.

Instrucțiuni de operare

Forum tehnic

Căutați manualul de utilizare al unui anumit dispozitiv sau doriți să știți cum să vă întrețineți utilajul? Toate informațiile necesare sunt la doar un clic distanță.

Către instrucțiunile de operare RIVKLE®

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Dispozitive de aplicare cu acționare manuală pentru RIVKLE®

  • RIVKLE® OPTEX

    Realizează orificii hexagonale din orificii rotunde obținute prin găurire și montează piulițe nituibile oarbe RIVKLE®.

    Utilizare

    • Montare unicat

    Date tehnice

    • Cursa maximă de fixare: 7 mm
    • Grosimea componentei deformabile prin aplicarea presiunii: 0,5 până la max. 2,5 mm, table/din oțel și aluminiu
    • Greutate: 2,1 kg
  • RIVKLE® M2007

    Procedeu

    Introducerea și scoaterea prin rotire prin funcția clichet

    Utilizare

    • Pentru cantități mici și pentru reparații

    Date tehnice

    • Capacitate: până la 2 RIVKLE®/minut
    • Greutate: 1,2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    Procedeu

    Piulița se introduce și se scoate prin rotire a piuliței randalinate. Strângerea se realizează prin acționarea manetei dispozitivului manual.

    Utilizare

    • Montare individuală

    Date tehnice

    • Capacitate: de până la 4 RIVKLE®/minut
    • Greutate: 0,6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    Procedura

    Introducerea și scoaterea prin rotire a elementului de fixare se face prin rotirea axului. Nituire prin acționarea optimă a pârghiei. Ajustare rapidă, practică a cursei.

    Utilizare

    • Producție de serie mică

    Date tehnice

    • Capacitate: de până la 5 RIVKLE®/minut
    • Greutate: 1,9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    Procedeu

    Introducerea și scoaterea prin rotire a elementului de fixare se face cu ajutorul manivelei. Compresiune prin acționarea fină apârghiei – completată de o pompă hidraulică integrată în dispozitiv.

    Utilizare

    • Montare individuală

    Date tehnice

    • Capacitate: de până la 4 RIVKLE®/minut
    • Greutate: 2,7 kg

Dispozitive de aplicare cu acțonare mecanică pentru RIVKLE®

  • RIVKLE® NEO P107

    Unealtă hidraulică/pneumatică de nouă generație pentru nituri și știfturi oarbe RIVKLE®s

    Modul de operare

    • Reglarea forței: reglare/control unic al diametrului RIVKLE®
    • Înșurubarea RIVKLE® pe mandrină printr-un sistem „push/pull”
    • Activarea declanșatorului: reglare și deșurubare automată

    Utilizare

    • Producție la scară largă
    • Conexiune centralizată pentru utilizatori dreptaci și stângaci

    Date tehnice

    • Cursă maximă: 7,0 mm
    • Forță de reglare maximă: 21 kN (de la oțel M3 la M10)
    • Presiune pneumatică de funcționare: 5 bar min. - 7 max.
    • Greutate fără unelte: 2,0 kg
    • Nivel de zgomot: < 70 dB (A)
    • Viteză de producție: 36 RIVKLE® /min
    • Frecvența întreținerii: 250.000 cicluri
    • Metodă de înșurubare: push/pull
    • Secvență de reglare: fixare și deșurubare automată
    • Buton de deșurubare manuală
    Mai multe despre unealtă
  • RIVKLE® NEO B107

    Noul dispozitiv de fixare RIVKLE® alimentat cu baterii a fost conceput pentru a fi inovator, rapid și bine echilibrat.

    Caracteristici specifice Böllhoff

    • Ergonomie optimizată datorită celor două motoare perfect distribuite pentru un echilibru optim
    • Instrument rapid care permite fixarea a 32 de elemente RIVKLE® pe minut*
    • Noua reglare automată a șurubului asigură că elementul RIVKLE® este perpendicular pe mandrina dispozitivului de fixare
    • Schimbare rapidă a bateriei (Makita® standard)

    Date tehnice

    • Metodă de fixare prin fixarea prin forță
    • Capacitate de fixare maximă de 18 kN (M3-M8 oțel)
    • Greutate cu bateria inclusă (fără unelte) de 2,27 kg
    • Cursă maximă de 7,5 mm
    • Rata producției, 32 RIVKLE®/min*
    • Mod nou de înșurubare cu reglare automată a înșurubării
    • Deșurubare automată
    • Buton de deșurubare manuală
    • Baterie litiu-ion Makita® de 1,5 Ah, 18V
    • Blocarea forței de fixare de la dispozitiv
    • Lumină de lucru

    *Conform procedurii Böllhoff

    Mai multe despre dispozitiv
  • RIVKLE® NEO B109

    Noul dispozitiv de fixare premium alimentat cu baterii, inovator, rapid, cu control integrat al procesului.

    Utilizare

    • Control al procesului de instalare integrat direct în dispozitivul cu baterie
    • Validarea conformității fixării
    • 100% control al calității instalării

    Caracteristici specifice Böllhoff

    • Validarea conformității instalării
    • Salvarea parametrilor pentru fiecare setare
    • Contor integrat
    • Raport detaliat al erorilor pentru simplificarea rectificării și optimizarea prevenției
    • Software RIVKLE® Neosoft intuitiv
    • Schimbatea programului direct pe dispozitiv
    • Informații LED spate

    Date tehnice

    • Metodă de fixare prin fixarea prin forță
    • Capacitate de fixare maximă de 18 kN (M3-M8 oțel)
    • Greutate cu bateria inclusă (fără unelte) de 2,27 kg
    • Cursă maximă de 7,5 mm
    • Rata producției, 32 RIVKLE®/min*
    • Mod nou de înșurubare cu reglare automată a înșurubării
    • Deșurubare automată
    • Buton de deșurubare manuală
    • Baterie litiu-ion Makita® de 1,5 Ah, 18V
    • Blocarea forței de fixare de la dispozitiv
    • Lumină de lucru

    *Conform procedurii Böllhoff

    Mai multe despre dispozitiv
  • RIVKLE® B2007

    Datorită designului fără fir, RIVKLE® B2007 este extrem de flexibil. Tehnologia Li-ion asigură o durată de funcționare adecvată.

    Utilizare

    • Conceput pentru utilizare în medii industriale dificile.

    Date tehnice

    • Capacitate: până la 24 RIVKLE®/minut
    • Cursă de fixare max.: 8 mm
    • M3 – M10 din oțel
    • Presiune de fixare max.: 3,000 kN - 22,000 kN
    • Greutate: 2,49 kg
  • RIVKLE® P2007

    Dispozitiv de montaj pneumatic-hidraulic multi-dimensional pentru piulițele și șuruburile nituibile oarbe RIVKLE®

    Procedeu

    RIVKLE® se înfiletează pe dorn prin control tactil  automatizat.
    Nituirea se execută prin simpla apăsare a unui buton de activare. montaj prin reglajul forței. Reglarea presiunii prin coduri de culoare.

    Utilizare

    • Producție de serie medie și mare

    Date tehnice

    • Capacitate: de până la 32 RIVKLE®/minut
    • Cursa maximă de fixare: 7 mm
    • M4 - M10 oțel; M5 - M12 aluminiu; M4 - M8 oțel inoxidabil
    • Forța maximă de fixare: 21.000 N
    • Greutate: 2,2 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    Unealtă hidraulică/pneumatică multidimensională pentru piulițe și bolțuri nituibile prin nutuire oarbă RIVKLE® PN

    Procedura

    • Rotiți piulițele și bolțurile nituibile prin nutuire oarbă prin automatizare tactilă – nit cu un singur comutator de acționare.
    • Instalare controlată prin forță.
    • Instalare controlată prin forță, reglarea forței prin coduri de culoare.

    Utilizare

    • Producție la scară medie și mare

    Date tehnice

    • Capacitate de până la 15 RIVKLE®/minut
    • Cursă de fixare maximă: 14 mm
    • M4 - M8 oțel
    • Presiune de fixare maximă: 14.500 kN
    • Greutate: 2,4 kg
  • RIVKLE® P3007 PN

    Dispozitiv de fixare pneumatic-hidraulic multi-dimensional pentru piulițele și șuruburile nituibile oarbe RIVKLE® PN

    Procedeu

    Piulițele și șuruburile nituibile oarbe se înfiletează pe dorn prin control tactil  automatizat, deșurubare automată după nituire – nituirea se execută prin simpla apăsare a unui buton de activare. Montaj prin cotrolul forței, setarea forței cu coduri de culoare. Setarea forței prin coduri de culoare.

    Utilizare

    • Producție de serie medie și mare

    Date tehnice

    • Capacitate: de până la 14 RIVKLE®/minut
    • Cursa maximă de fixare: 14 mm
    • M8 - M10 oțel și oțel inoxidabil
    • Forța maximă de fixare: 25.000 kN
    • Greutate: 3,1 kg

Dispozitive de aplicare automate pentru RIVKLE®

  • RIVKLE® Automation E

    Mod de operare 

    Piulițele și bolțurile nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® sunt alimentate mai întâi printr-un bol vibrator. Acest sistem electric de fixare permite instalarea automată a piulițelor și șuruburilor nituibile prin nituire oarbă, capul de fixare fiind monitorizat de noul nostru software HMI bazat pe web. Capul asigură orientarea hexagonală automată și compensarea alinierii incorecte a orificiilor pentru o prezentare și inserare corectă. Gestionarea electronică a parametrilor de fixare asigură un control precis pentru un rezultat optimizat al fixării. Abordarea sistemică asigură o fixare rapidă și precisă a Bölhoff RIVKLE® cu monitorizarea completă a controlului procesului și repetabilitate optimă.  

    Date tehnice  

    • Metoda de fixare: Fixare prin forță   
    • Greutate: 45 kg (cap + amortizor + încărcător)   
    • Alimentare: Electrică   
    • Capacitate de fixare: 5 - 30 kN (până la oțel M10)   
    • Cursă fixare: 9 mm   
    • Controlul procesului: 100% cursă și forță   
    • Sistem de alimentare RIVKLE®: Alimentare automată prin suflare   
    • Rată maximă de producție (RIVKLE®/min): 10
  • RIVKLE® EPK

    Procedeu

    Dispozitiv cu reglare a presiunii, cu monitorizare a cursei – pentru monitorizarea 100% a calității procesului de nituire, cu semnal de avertizare în caz de eroare. RIVKLE® se înfiletează pe dorn prin control tactil  automatizat, deșurubare automată după nituire.

    Variante

    • RIVKLE® EPK este disponibil în variantele constructive EPK C (M4 la M10) și EPK HP (M8 la M14).
    • Varianta EPK C poate fi dotată, opțional, cu un cap de fixare de tip „pistol” sau de tip „tijă”.
    • EPK HP este disponibilă ca variantă constructivă „tip tijă” și este similară variantei EPK C – dar cu o forță de nituire mai mare.

    Utilizare

    • Producție de serie mare
    • Standarde de calitate de înalt nivel
    • Componente de siguranță
    • Cerințe legate de documentație
  • RIVKLE® HSA 2.0

    Procedură

    Acest cap de fixare permite automatizarea procesului de aplicarea a piulițelor și șuruburilor nituibile oarbe. Piulițele sau șurburile RIVKLE® sunt alimentate prin intermediul unui transportor în formă de spirală, care vibrează sau cu ajutorul altor sisteme de alimentare. Controlul procesului este integrat. Piulițele și șuruburile nituibile oarbe RIVKLE® cu corp hexagonal pot fi introduse ușor și direct, în mod corect în toate pozițiile spațiale, chiar și cu capul în jos.

    Date tehnice

    • Timp de încărcare: aprox. 2,8 secunde
    • Proces nituire: aprox. 2 secunde
    • Cursa maximă de fixare: 28 mm
    • Forța maximă de fixare: 5.000 până la 32.000 kN
    • Greutate: 23 kg

Accesorii

  • RIVKLE® FC340

    Adecvat pentru dispozitivele de fixare: RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN, P3007 PN, NEO P107, NEO B107, NEO B109

    Proprietăți

    • Domeniul de măsurare: 0 la 40 kN
    • Acuratețea măsurării: ± 3%
    • Domeniul de utilizare: M3 - M16

    Avantaje

    • Ușor de utilizat: un ciclu de nituire → afișarea forței de nituire
    • Nu este necesară nicio configurare
    • Compatibil cu toate dispozitivele de montaj reglate prin forță RIVKLE®

Videoclipuri

Tehnologia RIVKLE®

Găsiți soluția adecvată pentru industria dumneavoastră

Aplicații industriale

Pe șosea, în aer, pe uscat sau pe mare – Böllhoff are soluții de asamblare ideală pentru fiecare industrie.

Mai multe informații

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact