Acoperirile Böllhoff anti-deteriorare/uzură a suprafeţei prin fricţiune /abraziune sunt cale eficientă de a preveni „tocirea".
Acoperirile Böllhoff anti-deteriorare/uzură a suprafeţei prin fricţiune /abraziune sunt cale eficientă de a preveni „tocirea".
Motivul pentru care oţelurile inoxidabile sunt rezistente la coroziune este că suprafaţa lor este acoperită cu un strat /film/ foarte subţire (2-5 nm)de oxid de crom. Datorită diferenţelor de potenţial în activitatea electrochimică, oţelul inoxidabil prelucrat este, de obicei, pasivizat. Cu acoperirea Antiseize / anti-deteriorare/uzură a suprafeţei prin fricţiune /abraziune /, pasivizarea specifică este retratată cu o suspensie non electrolitică pe măsură, care produce un /strat/ lubrifiant pe bază de fluoro-polimer uscat, subţire. Acest lucru înseamnă că piesa poate fi asamblată fără ca filetul să ajungă să se „tocească"..
Acoperirea anti-deteriorare/uzură a suprafeţei prin fricţiune /abraziune reduce la minimum costurile potenţiale de urmărire. inspecţie a racordului realizat din elemente filetate, fabricate din oţel inoxidabil. Pre-acoperirea este uscată antiderapantă. Culoarea este alb-cremos şi grosimea acoperirii este între 5 şi 20 µm. Temperatura se menţine între -180 C şi 260 C. Fricţiunea este, de asemenea, setată la 0.12 – 0.18 µtot.
La ora actuală, piuliţe DIN 934 şi piuliţe autoblocante DIN 985 în A2 cu acoperire Antiseize în conformitate cu B 53090 sunt disponibile ca elemente standard ale societăţii Böllhoff.
Pentru a obţine un design optim al îmbinării, testele necesare pot fi efectuate la laboratorul acreditat pentru încercări al Böllhoff.
Este permisă imprimarea repetată.
Frank Nientiedt
Şef al Departamentului Corporate Marketing /Marketing la nivelul Corporaţiei/
at Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail: presse@boellhoff.com
BÖLLHOFF S.R.L.
Gratian Ivan
Managing Director
Şos. Borşului nr. 74
Jud. Bihor
417075 Borş
E-Mail: GIvan@bollhoff.com
Dacă aţi dori să scrieţi despre noi, descărcaţi pur şi simplu comunicatul de presă şi imaginile pentru presă.
Ce anume? | Format fişier / caractere | Data publicării | Tip / Dimensiuni | Descărcare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagini pentru presă
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Ianuarie 2016 | 2849 kb / ZIP |
* inclusiv spaţiile