eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Nituire

RIVSET®

Nituire cu nituri autoperforante RIVSET® pentru îmbinarea mai multor materiale într-un singur pas.

RIVSET® nituire cu nituri autoperforante

Rezistență înaltă și fiabilă

Design flexibil pentru materiale multiple

Fără perforare prealabilă, fără emisii, fără zgomot. Tehnologia de nituire cu nituri autoperforante RIVSET® este o metodă de îmbinare pentru crearea de îmbinări mecanice de înaltă rezistență între materiale similare sau diferite. Este posibilă chiar și îmbinarea cu mai mult de două straturi.

Factori pozitivi

Avantajele RIVSET®

  • Flexibilitate

    Îmbinările mixte, multistrat sau hibride sunt esențiale pentru construcțiile ușoare moderne. RIVSET® este ideal pentru o varietate de combinații de materiale – printre care și oțelul de înaltă rezistență.

  • Rezistență

    RIVSET® este foarte rezistent. Chiar și atunci când este supus unor modificări de sarcină.

  • Economic

    Nu este necesară perforarea prealabilă, prin urmare poziționarea este mai simplă.

Metode și principii

Îmbinări extrem de rezistente într-un singur pas

Componentele materialelor nu trebuie să fie perforate în prealabil sau poziționate exact.
Într-un singur pas, nitul semi-tubular perforează stratul superior al piesei de prelucrat și formează o degajare în stratul inferior, formând capul de blocare caracteristic. Acest proces are un nivel ridicat de reproductibilitate și poate fi ușor de automatizat.

RIVSET® nituire cu nituri autoperforanteProces de fixare

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produs RIVSET®

Descoperiți variantele noastre de nituri autoperforante.

  • RIVSET® - Nituri autoperforante

    Niturile autoperforante RIVSET® diferă în ceea ce privește materialul, geometria capului și a corpului, duritatea, suprafața, lungimea și diametrul capului.

    Caracteristici speciale ale niturilor autoperforante RIVSET®

    • Îmbinări de mare rezistență
    • Rezultate reproductibile ale îmbinării
    • Fără perforare prealabilă
    • Etanșe la lichide și la gaze
    • Potrivite pentru diferite tipuri de materiale
    • Potrivite pentru diferite grosimi și rezistențe ale materialelor
    • Pot fi utilizate pentru îmbinări hibride (în combinație cu adezivul)
  • RIVSET® HDZ nituri autoperforante de înaltă rezistență

    Pentru îmbinarea oțelurilor de înaltă rezistență (400‑600 MPa), a oțelurilor cu rezistență extrem de ridicată (800‑1.200 MPa) și a oțelurilor cu rezistență ultraridicată (1.500 MPa) cu alte tipuri de materiale precum aluminiul.

    Caracteristici speciale ale niturilor autoperforante RIVSET® HDZ

    • Gamă largă de aplicații cu o singură formă de nit
    • Crearea de îmbinări hibride
    • Implementarea îmbinărilor cu două straturi sau multistrat
  • Nitul RIVSET® L

    Prin realizarea de îmbinări multistrat cu grosimi mari ale pereților, a structurilor din aluminiu turnat sub presiune de mari dimensiuni și a combinațiilor eterogene de materiale, nitul RIVSET® L deschide noi perspective în domeniul construcțiilor ușoare.  

    Caracteristici speciale ale nitului RIVSET® L  

    • Permite îmbinarea unor combinații de materiale multistrat cu grosime foarte mare  
      • Se pot îmbina până la 4 straturi de material
      • Se pot îmbina straturi cu o grosime totală de până la 10 mm  
    • Se pot îmbina chiar și componente din oțel moale cu multiple straturi din aluminiu
    • Permite îmbinarea componentelor realizate prin turnare dintr-o singură bucată și utilizarea straturilor groase de material turnat
    • Orificiul alezat închis împiedică acumularea apei; ca urmare, riscul de coroziune este mai mic
    • Se poate combina cu sisteme de procesare RIVSET® existente

Echipament de montaj

RIVSET® Sisteme de nituire cu nituri autoperforante

Oferim atât soluții manuale, cât și complet automatizate pentru fixarea niturilor autoperforante. Sistemele noastre sunt concepute pentru o gamă largă de aplicații și pot fi adaptate la mediile dumneavoastră specifice de producție.

Descoperiți soluțiile noastre
RIVSET® Automation

RIVSET® Automation

Ne face plăcere să vă ajutăm.

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact