Conținut
- 5 inserții filetate HELICOIL® Plus
 - Tarod pentru filetare manuală HSS cu umăr de ghidare
 - Mandrină de instalare
 - Cheie hexagonală SW 2.5
 - Adaptor scule pentru 3/8 rattle
 
Repararea filetelor
Simplu – Inteligent – Rapid
Transformăm ce e vechi în nou. Soluțiile noastre variate de reparare sunt o alternativă de înaltă calitate. Îmbunătățire simplă, rapidă și semnificativă. Cu ajutorul unei reparații, economisiți bani și, totodată, protejați mediul înconjurător.
Metode și principii
Cuplul excesiv de strângere a șuruburilor, coroziunea și chiar uzura – acestea sunt doar câteva dintre cauzele deteriorării filetelor.
Inserțiile filetate HELICOIL® Plus sunt disponibile într-o varietate de modele pentru repararea rapidă a filetelor. Utilizarea inserțiilor filetate HELICOIL® Plus de înaltă rezistență facilitează nu doar repararea filetelor, ci sporește și capacitatea portantă a filetului.
nu trebuie decât să frezați filetul defect și să utilizați dispozitivul combinat de perforare și filetare HELICOIL® Plus pentru a tăia un nou filet portant. Puteți instala apoi HELICOIL® Plus folosind mandrina de instalare furnizată în acest scop. Tot ce trebuie să faceți acum este să rupeți umărul folosind mandrina de rupere a umărului, iar noul filet cu inserția filetată HELICOIL® Plus este gata de utilizare.
Este bine cunoscut faptul că asamblările filetate au tendința de a se slăbi sub sarcină. În multe aplicații, în special în industria autovehiculelor, este absolut necesar să se ia măsuri de precauție împotriva slăbirii neintenționate. În calitate de specialist în tehnologia de îmbinare și asamblare, oferim piulițe de blocare HELICOIL® pentru aceste aplicații. Combinația eficientă a două elemente de fixare: piulițele de înaltă rezistență plus inserția filetată HELICOIL® Screwlock. Aceste elemente de fixare proiectate în mod ideal se potrivesc perfect, oferind avantaje considerabile pentru îmbinările filetate cu cerințe ridicate. Oferim o versiune de piulițe cu guler a piulițelor de siguranță HELICOIL® cu șaibe integrate, destinate în mod special pentru fixarea sigură a galeriilor de evacuare.
Aceste piulițe sunt utilizate atunci când este necesară instalarea de filete pe componente cu pereți subțiri. Piulițele nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® asigură, de asemenea, filete mai puternice. Aplicațiile tipice includ fixarea plăcuțelor de înmatriculare și repararea filetelor defecte pentru cadrele motocicletelor.
Tehnologia RIVQUICK® s-a dovedit a fi o metodă fiabilă pentru îmbinarea nedemontabilă a componentelor cu pereți subțiri, folosind nituri oarbe. Se potrivește, de asemenea, perfect pentru îmbinarea componentelor care sunt accesibile dintr-o singură parte. Nu se generează căldură în timpul instalării acestor nituiri oarbe, drept urmare nu există deformări. Sunt, de asemenea, ușor de utilizat la componentele cu acoperiri de protecție.
Aveți întrebări?
Doriți să știți mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.
ContactDomenii de aplicare
Informații și multe altele
Sunteți interesat de soluțiile noastre de reparare? Puteți descărca de aici informații suplimentare.