Poveşti de succes

Klaas

Şaibele de blocare RIPP LOCK® pentru o soluţie sigură de blocare a şurubului – pe macaralele din aluminiu.

 

Pentru asamblări supuse la solicitări dinamice

Şaibele de blocare RIPP LOCK® asigură păstrarea rezistenței asamblărilor filetate supuse la solicitări dinamice .

Sarcinile dinamice în acțiune se impun exigenţe speciale asamblărilor filetate. Am găsit o modalitate efectivă, eficientă din punct de vedere al costurilor, pentru a ajuta Klaas să optimizeze asamblările pe inelul rotativ al unei macarale.

Situatia initiala

 

Organe de asamblare cu potențial de optimizare

De când a dezvoltat prima macara mobilă, Klaas şi-a creat un renume – atât în Germania cât şi în afara acesteia, ca societate specializată în inginerie inovatoare. Companiile specializate în realizarea de acoperişuri, societăţile specializate în transport de mobilier, serviciile de pompieri din întreaga lume se bazează pe aceste macarale sofisticate, având o greutate redusă.
Sarcina noastră a fost cea de a optimiza asamblările cu șuruburi pe inelul rotativ al macaralei mobile. Cum organele de asamblare constituie subiect al supunerii la sarcini dinamice mari, inițial au fost utilizate bucşe distanţiere, de lungime 2 x d. Obiectivul nostru a fost cel de a face aceste bucşe pentru distanţare superflue. Am dorit, de asemenea, să tratăm riscul de corodare a organelor de asamblare utilizate - realizate din oţel cu acoperire anticorozivă.

Profilul clientului

Industrie
Construcţii de maşini

Sediu
Ascheberg / Germania

Fondat/ă
1933

 

Solutie

 

Şaibe de blocare RIPP LOCK® pentru inelul rotativ al macaralei mobile

Cu RIPP LOCK®, bucşele distanțiere anterior utilizate nu mai au niciun rost acum. Ca element intermediar între partea de legătură şi capul elementului de fixare, elementele pentru blocarea şuruburilor reglează coeficientul de frecare şi menţin forţa de pretensionare necesară, chiar şi atunci când sunt supuse la sarcini dinamice mari

Acoperirea de înalt nivel calitativ – cu fulgi de zinc – de pe şaiba de blocare RIPP LOCK®, de pe organele de asamblare cu cap hexagonal şi de pe piuliţe furnizează o protecţie eficientă împotriva coroziunii. Testele efectuate în mediu de ceață salină au confirmat rezistenţa la rugina roşie timp de 480 de ore.


Avantajele şaibelor de blocare RIPP LOCK®

  • Blocare anti-rotire
  • Rezistent la coroziune/ temperaturi înalte
  • Capacitatea de a fi supus la sarcină de până la nivelul clasei de rezistență 12.9
  • Aplicare şi îndepărtare facilă
  • Multiple reutilizări
  • Corespunzător şi în cazul unor suprafeţe uşor deteriorate

 

Rezultat

 

Costuri reduse dată fiind optimizarea componentelor

Elementul de fixare rămâne la locul său. Blocarea mecanică anti-rotaţie – asigurată de şaiba de blocare RIPP LOCK® împiedică slăbirea organelor de asamblare filetate ca efect al supunerii la sarcina dinamică. Dotat cu elementul de blocare rezistent la coroziune și respectiv la temperaturi înalte, inelul rotativ al macaralei este capabil să reziste sarcini dinamice extreme.
Şaiba de blocare RIPP LOCK® combină multe avantaje individuale ale elementelor de blocare anterioare. Ca produs universal, diametrul exterior relativ mare este conform cu DIN 125 / ISO 7089 și poate fi utilizat aproape oriunde. Aplicare şi îndepărtare facilă – înseamnă că produsul poate fi utilizat mai mult decât o singură dată. Evitând nevoia de bucşe distanțiere, am fost în măsură să simplificăm gama de piese C ale Klaas. Astfel, clientul nostru are două motive de bucurie: atât avantajele tehnice cât şi de cele economice .

Beneficii pentru client

  • Blocare anti-rotaţie extrem de eficientă
  • Protecţie anticorozivă
  • Rezistentă excelentă la uzură
  • Îmbunătăţire a calităţii
  • Diminuarea costurilor

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
Poveste de succes:
Automacaraua - Optimizarea unei plăci turnante
engleză 0319/14.02 302 kB / PDF
engleză 0319/14.02 302 kb / PDF
Șurub RIPP LOCK®
engleză 09/2021 1051 kB / PDF
engleză 09/2021 1051 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.