Poveşti de succes

Pkw-Service Hartinger

Reparaţi filetele vehiculelor rapid şi într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor. Cu RIVKLE® Plus Kit pentru asamblări rezistente.

 

Pentru filete rezistente

Rezistența mecanică este o cerinţă esenţială pentru filetele dintr-un vehicul. Prin intermediul soluţiilor pentru reparaţii ale Böllhoff, componentele cu pereţi subţiri pot fi dotate rapid şi economic cu filete rezistente.

Pkw-Service Hartinger din Gerlenhofen, Germania, are în permanenţă pe stoc kiturile noastre RIVKLE® Plus Kits . Acesta este modul în care Bernd Hartinger, maistru mecanic calificat şi manager general, a descoperit RIVKLE® Plus. De la prima utilizare, s-a bazat în mod constant pe piuliţele nituibile din gama noastră de produse destinate reparaţiilor.

Situatia initiala

 

Kit-uri pentru reparaţii

Dacă un lucru merită să fie reparat, atunci reparaţia respectivă merită să fie bine făcută . O lucrare tipică de reparaţie pentru Pkw-Service Hartinger este montarea filetului în piesa metalică a vehiculului, în vederea montării plăcuţei cu numărul de înmatriculare. Şuruburile autofiletante uzuale nu sunt, de obicei, suficient de puternice. Filetele defecte în cadrele motocicletelor constituie, de asemenea, probleme cu care un atelier de reparaţii auto se întâlneşte des; de exemplu, atunci când se ataşează suportul pentru bagaje. Piuliţele nituibile realizate din aluminiu sunt utilizate de obicei în acest scop; oricum, acestea sunt mai puţin rezistente la sarcini mari.

Profilul clientului

Industrie
Atelier de reparaţii auto

Sediu
Gerlenhofen / Germania

Fondat/ă
2007

Solutie

 

RIVKLE® - Reparaţii

Piuliţele nituibile RIVKLE® realizează filete interioare în componente cu pereţi subţiri.
Pentru secţiuni goale, elemente profilate, carcase şi alte părţi – care permit accesul doar dinspre o singură parte,
aplicarea unei piuliţe nituibile este, adesea, singura soluţie. Acelaşi lucru este adevărat atunci când trebuie să se monteze plăcuţele pentru numărul de înmatriculare şi suportul pentru bagaje.
Kitul RIVKLE® Plus Kit constă dintr-un dispozitiv manual şi piuliţele nituibile RIVKLE® Plus corespunzătoare, având dimensiunile dorite. La fel ca în cazul oricărei soluţii pentru reparaţii ale Böllhoff, toate dispozitivele şi componentele necesare sunt incluse în kitul RIVKLE® Plus Kit.

Rezultat

 

Stabilitate ridicată a filetului

Reparat şi îmbunătăţit. Aplicarea unei piuliţe nituibile oarbe RIVKLE® Plus – realizată din oţel, face filetul să fie mai stabil. Asamblările sunt chiar mai rezistente decât cele realizate de fabricant.

Beneficii pentru client

  • Reparaţii rapide, care nu costă mult
  • Filet rezistent pe componente având pereţi subţiri.
  • Asamblare cu acces dintr-o singură parte ("oarbă"),
    chiar şi în cazul elementelor profilate cu secţiune goală s
  • Şuruburile pot fi utilizate de mai multe ori
  • Nu este necesară nici o prelucrare ulterioară, nici chiar în cazul pieselor cu acoperiri de protecție
  • Cap mic înecat pentru o proiecţie mică a capului (nu este necesară zencuirea piesei pentru montaj )

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
Soluţii pentru repararea automobilelor
engleză 0195/15.02 931 kB / PDF
engleză 0195/15.02 931 kb / PDF
Modulul portieră
Soluţii inovatoare pentru asamblări pentru modulul portieră
engleză 0941/15.02 1302 kB / PDF
engleză 0941/15.02 1302 kb / PDF
Capăt anterior /capăt posterior
Soluţii inovatoare pentru asamblări pentru modulul capăt anterior /capăt posterior
engleză 0942/17.02 3869 kB / PDF
engleză 0942/17.02 3869 kb / PDF
Construcţii uşoare
Soluţii eficiente de asamblare pentru construcţii uşoare
engleză 0949/16.02 1085 kB / PDF
engleză 0949/16.02 1085 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.