Producţia unor conducte de diametru mare conduce la o uzură extrem de mare a filetelor barelor de tensionare ale expandoarelor. Cu inserţiile filetate HELICOIL® durata de viaţă a dispozitivului poate fi prelungită.
Producţia unor conducte de diametru mare conduce la o uzură extrem de mare a filetelor barelor de tensionare ale expandoarelor. Cu inserţiile filetate HELICOIL® durata de viaţă a dispozitivului poate fi prelungită.
Website
www.europipe.com
Pe parcursul fabricării conductelor de diametru mare, sunt folosite dispozitive cu două capete expandoare pentru ultimul proces de formare.
Prin intermediul unui asemenea dispozitiv, conductele sudate sunt lărgite gradual, în scopul de a obţine gradul de acurateţe şi datele geometrice impuse. În baza caracteristicilor conductei – cum sunt, de exemplu, diametrul, grosimea pereţilor şi calitatea oţelului, rata de expansiune poate varia între
0.8 % şi 1.5 %. Permanenta supunere la o sarcină de până la 1.500 tone solicitare la tracţiune a cauzat uzura filetului barei de tragere a expandorului. Costurile rezultate impuneau o îmbunătăţire durabilă.
Industrie
Petrol, Gaze, Chimie
Sediu
Mülheim an der Ruhr / Germany
Fondat/ă
1991
Sarcinile grele impun reacții pe măsură. Împreună cu EUROPIPE a fost dezvoltată o soluţie ideală. Aici, o inserţie filetată HELICOIL® este înşurubată în piuliţa barei de tensionare, pentru a obţine o distribuţie îmbunătăţită a forţei de pretensionare pe parcursul expansiunii mecanice. O rezistenţă crescută la uzură a filetului garantează o durată de viaţă semnificativ mai mare a dispozitivelor mecanice dotate cu capete expandoare.
Pentru EUROPIPE am produs cele mai mari inserţii filetate HELICOIL® din toate timpurile, măsurând
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm şi 320 x 25 x 420 mm.
Colaborăm strâns cu clienţii noştri pentru a dezvolta soluţii dedicate. La fel am procedat şi în acest caz .
Inserţiile HELICOIL® realizează filete rezistente la uzură şi
de mare precizie. Cu inserţiile filetate HELICOIL® durata de viaţă a dispozitivelor poate fi prelungită.
Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului
Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.
Titlu | Limba | Versiunea | Fisier | Descarcari fisiere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poveste de succes EUROPIPE avansează în noi dimensiuni cu HELICOIL®!;!
|
engleză | 0316/15.02 | 353 kb / PDF | ||||
HELICOIL® Inserţii filetate metrice pentru metale
|
engleză | 0100/16.02 | 2941 kb / PDF |
Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.