eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Sisteme de aprovizionare

ECOSIT®

Regrupați serviciile și reduceți costurile: Cu sistemele noastre eficiente de achiziție și furnizare de elemente de fixare

Un bărbat se află în fața unui centru de control al sistemului ECOSIT® și se apleacă ușor pentru a lua un container.

Pentru un grad ridicat de siguranță a aprovizionării

Procurați și depozitați eficient elementele de fixare

Cu pachetul nostru de servicii ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time) ne ocupăm de întregul lanț logistic pentru dumneavoastră: planificarea materialelor, aprovizionarea, testarea calității, gestionarea stocurilor și distribuția mărfurilor către linia de producție. Sporim eficiența întregului lanț valoric și asigurăm cel mai înalt nivel de calitate și transparență. Ne bazăm cu succes pe cea mai recentă tehnologie RFID.

Factori pozitivi

Avantajele ECOSIT®

  • Soluții personalizate

    Punem în aplicare soluția cea mai bună pentru dumneavoastră, adaptată în funcție de elementele și cerințele respective.

  • Disponibilitate 100%

    Garantăm că toate articolele sunt disponibile în orice moment. Astfel încât dumneavoastră să vă puteți concentra pe activitățile dumneavoastră.

  • Sporiți eficiența și reduceți costurile

    Know-how-ul nostru extins vă stă la dispoziție; vă optimizăm procesele, vă reducem costurile și vă consolidăm poziția competitivă.

  • Optimizați gama

    Mai puține piese, o tehnologie îmbunătățită: Standardizăm sistemele de acționare, dimensiunile, suprafețele și clasele de rezistență.

  • Inovație și calitate

    Stabilim noi standarde – cu tehnologia RFID modernă și calitatea certificată în conformitate cu ISO/TS 16949.

  • Instalarea este rapidă și simplă

    Sistemele noastre ECOSIT® funcționează fără probleme și în mod profesionist. Inclusiv configurarea sistemului de gestionare a pieselor C este un proces simplu și direct.

Descriere detaliată

Optimizarea proceselor de achiziție cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație

Am dezvoltat sistemul de achiziții și aprovizionare ECOSIT® pentru a asigura securitatea aprovizionării și pentru a simplifica operațiunile. Panoul tactil de mari dimensiuni pentru echipamentul RFID oferă posibilități de interacțiune extinse: de exemplu, accesul la baza de date prin intermediul liniei de asistență video și controlul afișajelor electronice de raft, care oferă o desemnare flexibilă și accelerează procesele locale prin intermediul semnelor Pick-by-Signals.

Etichetele RFID de pe containere asigură inițierea rapidă și automată a comenzilor. Mănușile RFID sunt utilizate pentru a exclude posibilitatea erorilor de colectare și pentru a facilita manipularea. La fiecare mișcare a mâinii, informațiile emițătorului de răspuns RFID sunt citite și comparate cu informațiile din comandă.

Întotdeauna cu un pas înainte

Familia de produse ECOSIT®

  • Centrul de control ECOSIT®

    Caseta RFID: Centrul de control al sistemului ECOSIT®

    Centru de control al sistemului de aprovizionare ECOSIT®

    Dacă nivelul stocului scade, trebuie doar să introduceți eticheta în caseta RFID. Ați declanșat comanda de achiziție și începe procesul de achiziție.

    În plus, ecranul tactil de 15" permite accesul la baza de date centrală și controlul afișajelor electronice ale rafturilor. Pentru orice întrebări care apar în legătură cu sistemul dumneavoastră, specialiștii noștri sunt întotdeauna la un click distanță – datorită noii noastre linii de asistență video.

  • Transport

    ECOFREIGHT: Un concept de transport inovator

    ECOFREIGHT cu elemente de fixare a încărcăturii integrate

    Paletul mobil cu elemente integrate de fixare a încărcăturii face posibil transportul comod al containerelor ECOBins pline – fără ambalaje din lemn, hârtie și carton

    Combinația eficientă dintre palet, mâner și cârlig face inutilă utilizarea unui stivuitor. Desigur, renunțarea la ambalajele din lemn, hârtie și carton protejează, de asemenea, mediul înconjurător – pentru o logistică mai durabilă.

  • Antenă de citire

    Caseta RFID: Antenă de citire încorporată în mocheta de pe podea

    În cazul bazei RFID, antena este integrată în mocheta de pe podea. Antena citește toate containerele goale care se află pe un palet sau într-o cutie de colectare așezată pe mocheta de pe podea.

  • Antenă de citire

    Raft RFID: Antenă de citire în raft

    În cazul raftului RFID, antena de citire se află pe raftul superior. Aici sunt colectate și citite simultan containerele goale. Raftul RFID este soluția optimă atunci când spațiul este limitat.

  • Antenă de citire

    Plafon RFID: Antenă de tavan

    Plafon RFID cu antenă de tavan

    Dacă un recipient este gol, puneți-l pur și simplu într-o cutie de colectare. Antena din tavan detectează eticheta RFID a containerului. În interval de câteva secunde, antena RFID ne transmite datele. Nu sunt necesare proceduri de operare manuale. Livrăm întotdeauna produsele noi într-un container curat.

Informații și multe altele

Descărcări

Vă interesează sistemul nostru de achiziții și aprovizionare ECOSIT®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Teme similare