Solutii industriale

Aerospace

„Remove Before Flight“ – cine nu dorește să zboare în condiții de siguranță. Noi ne gândim de două ori și vă oferim suport când se pune problema respectării cerințelor prevăzute de tendința actuală de dezvoltare a industriei aerospace.

 

360° Tehnică de asamblare – Specialistul Dvs. pentru aerospace

Pentru a crește eficiența energetică și pentru a economisi resursele, inginerii constructori de avioane și de motoare de avioane analizează și optimizează sistematic procesele de producție.

De câteva decenii am devenit partener pentru această ramură industrială, oferin soluții de asamblare speciale. Pentru componentele ușoare din interiorul cabinei sau corpul aeronavei – aveți încredere în asamblările noastre durabile. Chiar și în timpul zborului aveți întotdeauna nevoie de un scaun. Aici, de exemplu, HELICOIL® Screwlock asigură o asamblare ușoară și sigură pentru cadrul scaunului.

Urcați cu noi în primul avion și dați impulsul necesar pentru dezvoltarea Dvs. în continuare.

360° Tehnică de asamblare – Specialistul Dvs. pentru aerospace

Böllhoff@pplications

Cea mai bună calitate, pentru siguranță maximă, cu greutate minimală: industria aeronautică, prin cerințele sale speciale, reprezintă o mare provocare pentru furnizori.

Noi cunoaștem de zeci de ani particularitățile domeniului și oferim soluții de asamblare speciale pentru industria aerospace.

Certificare

Descărcaţi certificatele noastre de aici.

La cerere vă putem transmite documente referitoare la certificări.

Certificat (valabil pentru) Limba Valabilitate: până în data de File Descărcare
EN 9100:2018, Aerospace (WBH)
2021‑09‑24 2024‑09‑23 438 kB / PDF
2021‑09‑24 2024‑09‑23 438 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.