eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff România
  2. Soluții industriale
  3. Industria vehiculelor comerciale

Soluții industriale

Industria vehiculelor comerciale întâlnește tehnologia de îmbinare la 360°

Un camion deplasându-se spre apusul soarelui pe un drum

Fascinație. Dinamică. Inovație.

Tehnologia noastră de îmbinare la 360° oferă soluții personalizate, inovatoare și fiabile pentru provocările exigente ale industriei moderne de vehicule comerciale.

Soluții de îmbinare pentru industria vehiculelor comerciale

De la inventarea primului camion, cerințele în materie de eficiență, siguranță și respect pentru mediu au crescut continuu. Vehiculele comerciale de astăzi trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de fiabilitate și performanță. Noile tehnologii pentru sisteme de propulsie și sistemele de conducere autonomă reprezintă provocări complexe pentru producători și furnizori.
Integrarea materialelor inovatoare, reducerea emisiilor și optimizarea sarcinilor utile necesită, de asemenea, dezvoltarea continuă a tehnologiei de îmbinare. De exemplu, designul pentru reducrea greutății și cu materiale multiple necesită soluții de fixare flexibile și extrem de rezistente. 
Cu tehnologia noastră de îmbinare la 360°, vă oferim soluții pentru rezolvarea provocărilor din industria vehiculelor comerciale. Descoperiți soluțiile noastre inovatoare și fiabile de fixare și asamblare.
 

un camion cu o siglă Böllhoff

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contactați-ne

Modulele dumneavoastră – soluțiile noastre de îmbinare

În industria vehiculelor comerciale, tehnologia de îmbinare este esențială pentru funcționalitatea fiabilă, durabilitatea și siguranța vehiculelor. O mare varietate de materiale și componente provenite din diferite domenii, precum sisteme electronice, mecanice și metalice, sunt adesea instalate în vehicule. În funcție de cerințele specifice și de proprietățile componentelor, se utilizează diferite soluții de fixare și asamblare. Descoperiți soluțiilor noastre inovatoare și fiabile.

RIPP LOCK® pentru îmbinări filetate sigure în cabina șoferului

Cabina șoferului garantează funcționarea sigură și confortabilă a vehiculului. Sunt necesare diverse tipuri de îmbinări pentru scaune, tabloul de bord și sistemele electronice, cum ar fi climatizarea și sistemul de informare. Aceste îmbinări trebuie să poată rezista la vibrațiile cauzate de suprafețele denivelate ale drumului, schimbările de viteză și diferențele de temperatură. Blocarea eficientă împotriva deșurubării este esențială pentru a evita erorile de conexiune și consecințele grave.

Blocările șuruburilor RIPP LOCK® oferă soluția ideală în acest domeniu. Nervurile radiale ale sistemelor de blocare RIPP LOCK® se mulează pozitiv pe suprafața de contact și asigură astfel o fixare puternică chiar și în cazul vibrațiilor puternice și al sarcinilor dinamice.

Aflați mai multe
Ilustrarea unei șaibe autoblocante RIPP LOCK® de la Böllhoff

Târguri comerciale și seminarii

Profitați de experiența noastră

Profitați de experiența vastă a experților noștrii în cadrul seminariilor și cursurilor noastre de formare profesională, transmitem cunoștințe aprofundate despre toate aspectele tehnologiei de fixare – întotdeauna concrete și orientate spre practică. Descoperiți programul divers al Grupului Böllhoff – cu seminarii online, seminarii tehnice și cursuri de formare în Bielefeld sau evenimente personalizate în locațiile dumneavoastră.

Către evenimente