eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Povești de succes

SMEG

Elementele de asamblare cu fixare adezivă ONSERT® permit dezasamblarea pieselor interne SMEG în pentru întreținere sau curățare.

Cuptoare SMEG (©SMEG)

Cuptoare SMEG: Design made în Italia

Electrocasnice de gătit excelente, cu design exclusivist, care oferă întotdeauna performanțe ridicate. Scopul a fost de a îmbunătăți și mai mult calitatea percepută de client și de a se concentra asupra unei funcționări silențioase îmbunătățite, păstrând aspectul estetic al produsului la cel mai înalt nivel.

Situația inițială

Fixarea componentelor interne

Scopul a fost de a facilita demontarea părților interne pentru operațiuni de întreținere sau curățare.

Toate acestea ar trebui să asigure estetica produsului la cel mai înalt nivel de pe piață.

Cuptor cu aburi combi SMEG (©SMEG)
Cuptor cu aburi combi SMEG©SMEG

Soluție

Soluție de asamblare mai practică și mai eficientă

Böllhoff a prezentat o soluție de îmbinare mai practică și mai eficientă bazată pe combinația dintre tehnologia ONSERT® și SNAPLOC®

Tehnologia ONSERT® permite lipirea adezivă a diferitelor elemente de asamblare pe o gamă largă de materiale. Specializată în sisteme de îmbinare mecanică, compania Böllhoff a dezvoltat, împreună cu DELO, un nou sistem de fixare care combină ce este mai bun din ambele domenii. Soluția: ONSERT® Smart.

Elementele de fixare cu un soclu din plastic transparent sunt lipite de componenta clientului cu ajutorul unor adezivi fotopolimerizabili. Duratele scurte ale ciclurilor, procesul care protejează materialele, precum și flexibilitatea elementelor de fixare și a prelucrării sunt cele mai importante aspecte.
Prelucrarea manuală a elementelor de asamblare ONSERT® se efectuează cu ajutorul lămpii de polimerizare cu LED ONSERT® Portable Mini. Tot ce trebuie să faceți este să poziționați dispozitivul, apăsați și începeți procesul de îmbinare prin apăsarea butonului de pornire. Lumina acționează pe o durată de expunere specificată, timp în care adezivul se întărește.

Galerie

Rezultatul

Piesele interne ale cuptorului sunt ușor de dezasamblat și sunt asigurate caracteristicile estetice

Datorită combinării bolțului cu bilă și a cuplei, perforarea suprafeței de sticlă nu mai este necesară.

Beneficiile clientului

  • Fără orificii perforate în sticlă
  • Foarte ușor de demontat datorită combinării bolțului cu bilă și a cuplei
  • Elementul de fixare este invizibil din afară
  • Capacitate portantă mecanică completă imediat după procesul de polimerizare (< 4 secunde)
  • Gradul de automatizare variază de la unelte manuale la echipamente complet automatizate
Bolțul cu bilă ONSERT® aderent pe sticlă
Bolțul cu bilă ONSERT® aderent pe sticlă

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact