Global Fastener Alliance (GFA) a fost înființată în 1998 ca rețea globală de furnizori independenți de elemente de asamblare de înaltă calitate. În prezent, GFA este formată din opt companii membre. Fiecare dintre aceste companii este lider pe piață și în tehnologie în sectoarele esențiale ale tehnologiei de asamblare. Scopul alianței este acela de a sprijini mai bine clienții globali pe piețele lor.
Despre Böllhoff
Cifre-cheie și competențe ale Grupului Böllhoff
Încă din 1877, am modelat viitorul realizând asamblări eficiente.
Grupul Böllhoff la nivel mondial
Cifrele noastre cheie pe scurt
46 locații
Grupul Böllhoff are în total 46 sedii în 26 țări de pe 5 continente.
Peste 20 de milioane de elemente de fixare pe zi
Producem peste 20 de milioane de elemente de fixare pe zi, în cele 17 de unități de producție.
3,300 angajați
Avem aproximativ 2,380 angajați în Europa, aproximativ 480 în Asia, 300 în America de Sud și 130 în America de Nord.
726 milioane de euro din vânzări
În 2025, am înregistrat vânzări de 522 milioane de euro în Europa, 35 milioane de euro în America de Sud, 58 milioane de euro în America de Nord și 112 milioane de euro în Asia.
Tehnologia de asamblare la 360°
Creăm valoare adăugată pentru clienții noștri
Böllhoff este un lider de competență în tehnologia de îmbinare 360°. În calitate de companie de familie, încă din 1877 am reprezentat succesul pe termen lung prin capacitatea inovatoare și prezența locală. Căutăm să înțelegem nevoile clienților noștri și să oferim soluții care să se potrivească cerințelor acestora. Ne concentrăm pe soluții inovatoare, durabile și economice de-a lungul întregului lanț valoric al clienților noștri.
Oferta noastră vastă se extinde de la șuruburi standard la elemente de fixare speciale și sisteme de asamblare. O gamă largă de servicii legate de tehnologia de îmbinare completează portofoliul nostru, de la testarea elementelor de fixare în laboratorul nostru acreditat, până la consultanță legată de aplicații și soluții de livrare eficiente.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră tehnologia de îmbinare la 360°?
- În calitate de partener în materie de inovații, elaborăm idei de produse și le implementăm împreună cu dumneavoastră. În acest domeniu se face remarcabil managementul nostru sistematic al inovației.
- Suntem partenerul dumneavoastră de dezvoltare, iar scopul nostru este de a vă înțelege cât mai bine nevoile și de a le transpune în soluții tehnice.
- În calitate de partener de logistică, ne ocupăm pentru dumneavoastră de toate aspectele lanțului de aprovizionare cu elemente de asamblare - de la expediere la linia de montaj.
- Cu noi în calitate de partener de achiziție, vă puteți reduce costurile de achiziție și depozitare a elementelor de asamblare.
- În calitate de partener de asamblare, furnizăm nu doar elementele de fixare, ci și sistemele de asamblare corespunzătoare - toate dintr-o singură sursă
- Ca partener de calitate, ne optimizăm continuu produsele și procesele în funcție de nevoile dumneavoastră, totul fiind susținut de sistemul nostru de management al calității certificate.
- În calitate de partener de service, vă oferim servicii de instruire tehnică, întreținere și reparații în întreaga lume – iar în caz de defecțiuni, suntem disponibili 24 de ore din 24, 7 zile din 7, dacă aveți nevoie de sprijinul nostru.
Videoclipuri
Cum lucrăm și ce ne motivează
Din aceste videoclipuri despre compania noastră, aflați despre activitățile noastre zilnice în cadrul Böllhoff și cum oferim clienților noștri suport cu tehnologia de asamblare la 360°.
Fiți la curent cu noutățile companiei
Doriți să primiți toate noutățile despre Grupul Böllhoff direct în căsuța dumneavoastră poștală?
Abonați-vă la newsletter acum