Informații tehnice
Descărcare
Căutați un manual de utilizare pentru unealta dumneavoastră de prelucrare ONSERT®? Îl puteți descărca gratuit aici.
Nu sunteți sigur cum trebuie să utilizați unealta de prelucrare ONSERT®? Rapid și simplu – ne face plăcere să vă oferim un videoclip scurt pentru îndrumare.
Întrebări frecvente
Puteți utiliza unealta de prelucrare manuală pentru toate tipurile de elemente ONSERT®. Trebuie doar să schimbați unitatea de schimb.
Elementele pot fi poziționate manual sau cu ajutorul unei unități de schimb în unealtă. Pentru cerințe de toleranță mai ridicate, recomandăm utilizarea unui șablon cu ajutorul căruia ONSERT® SL ONE poate fi poziționat cu precizie pe suprafața componentei. Acest șablon trebuie creat de utilizator.
ONSERT® SL ONE este prevăzut cu un timp de întărire implicit de 10 secunde, care este suficient pentru lipirea elementelor ONSERT® care conțin un șurub sau o piuliță inserată. Atunci când se utilizează elemente de fixare individuale din plastic, pentru gestionarea cablurilor, timpul de întărire poate fi redus la 5 secunde. Este important să verificați timpul de întărire pentru fiecare aplicație.
Lipirea nu este universal aplicabilă tuturor materialelor sau suprafețelor. Adezivii ONSERT® standard oferă performanțe excepționale pe sticlă, aluminiu (în stare brută și pe suprafețe portante, cum ar fi finisajele cu acoperire electrostatică sau anodizate) și oțel (numai după tratarea suprafeței). De asemenea, sunt eficienți pe materiale termoplastice, cu excepția PTFE, PP și POM, precum și pe materiale termorezistente.
Da, cu ajutorul unei tehnologii suplimentare de dozare.
Înainte de a utiliza aplicatorul de dozare, vă rugăm să urmați instrucțiunile din manualul de instrucțiuni.
Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni sau să ne contactați.
Există două metode de îndepărtare a elementului ONSERT®:
1. Prin aplicarea de căldură, de exemplu cu ajutorul unui uscător de păr, elementul ONSERT® împreună cu adezivul se pot înmuia, permițând îndepărtarea ușoară a acestuia de la exterior spre interior cu ajutorul unei spatule din plastic.
2. Ca soluție „la rece”, Böllhoff oferă o pană din plastic (cod piesă: 48501900009) în accesorii, care poate fi utilizată și pentru îndepărtarea elementului cu ajutorul unui ciocan de 500 g.
Se recomandă să exersați mai întâi ambele metode pentru a evita deteriorarea produsului clientului.
Diferitele unități de înlocuire facilitează o mai bună poziționare și manipulare a elementelor ONSERT® în timpul procesului de lipire. Reprezentantul dumneavoastră tehnic vă va ajuta să alegeți unitatea de înlocuire potrivită.
Odată ce ați programat modul liber pentru expunere, purtarea ochelarilor de protecție este obligatorie. Urmați instrucțiunile din manualul de utilizare pentru a evita riscurile pentru sănătate.
Carcasa este livrată cu 5 garnituri inelare de rezervă incluse. Îndepărtați garnitura inelară deteriorată folosind o pensetă mică sau un obiect ascuțit. Așezați cu atenție noua garnitură inelară în canelură și apăsați-o cu degetele. Pentru a simplifica procesul, scutul de protecție poate fi îndepărtat de pe dispozitiv.
Da, însă pentru măsurare trebuie utilizat un senzor adecvat de 405 nm și un adaptor special conceput pentru SL ONE. Pentru această solicitare, vă rugăm să contactați reprezentantul tehnic.
Curățați dispozitivul numai din exterior, folosind o cârpă de bumbac fără scame, îmbibată în apă caldă și curată.
Reziduurile de adeziv lichid pot fi îndepărtate cu grijă cu o cârpă de bumbac și puțin alcool.
Reziduurile de adeziv întărite, de exemplu pe ecranul protector sau pe ecranul LED, trebuie îndepărtate cu precauție, folosind o spatulă de plastic. Vă rugăm să îl contactați în prealabil pe reprezentantul dumneavoastră pentru a evita deteriorarea dispozitivului.
ASISTENȚĂ PERSONALĂ
Echipa noastră vă va oferi cu plăcere asistență.
Contactați-ne