Informații tehnice
Portable C RIVSET® C
Aici vă oferim toate informațiile tehnice relevante și asistență pentru dispozitivele manuale pentru nituirea cu nituri RIVSET®.
Descărcare
Manual de utilizare
Căutați un manual de utilizare pentru dispozitivul dumneavoastră de montaj? Îl puteți descărca gratuit aici.
Întrebări frecvente
Aveți nevoie de asistență suplimentară?
Bun-venit la secțiunea noastră de întrebări frecvente. Aici puteți găsi răspunsuri la cele mai frecvente situații cu care vă puteți confrunta în practică.
Parametrii îmbinării pot fi memorați. De exemplu utilizator 1 pentru punctul de îmbinare 1, utilizator 2 pentru punctul de îmbinare 2.
Din păcate, acest lucru nu este posibil. Doar niturile de 5 mm pot fi aplicate cu Portable C RIVSET® 80 kN.
Asistență personală
Nu ați găsit răspunsul potrivit?
Echipa noastră vă va oferi cu plăcere asistență.
Contactați-ne